(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

側向彈簧定位柱附密封件、止推銷和彈簧鋼(K0368)

側向彈簧定位柱附密封件、止推銷和彈簧鋼(K0368)

· 用於工件的定位、夾持、保持和固定

· 應用廣泛

· 鋼製硬化止推銷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0368.22034
K0368.22036
K0368.22038
K0368.22054
K0368.22056
K0368.22058
K0368.22064
K0368.22066
K0368.22068
K0368.22084
K0368.22086
K0368.22088
K0368.22104
K0368.22106
K0368.22108
型號數量折扣標準
出貨日
D=外徑
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=長度
(mm)
L1= 長度
(mm)
±S
(mm)
F約略值
(N)
組裝工具訂購編號
10天~ 636740.510K0369.03
10天~ 636740.520K0369.03
10天~ 636740.540K0369.03
10天~ 105101260.820K0369.05
10天~ 105101260.850K0369.05
10天~ 105101260.8100K0369.05
10天~ 106101210140K0369.05
10天~ 106101210175K0369.05
10天~ 1061012101100K0369.05
10天~ 1281214131.350K0369.08
10天~ 1281214131.3100K0369.08
10天~ 1281214131.3150K0369.08
10天~ 16101618161.6100K0369.10
10天~ 16101618161.6150K0369.10
10天~ 16101618161.6200K0369.10

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 組件材質 版本1 附密封

此分類還有這些商品

技術支援服務