(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠管狀把手附電子開關功能A型,無緊急停止功能(K1530)

TUBULAR HANDLES PLASTIC

塑膠管狀把手附電子開關功能A型,無緊急停止功能(K1530)

· 附兩個按鈕

· 附紅色或綠色LED

· 用於開關蓋子、面板和機罩的固定元件

· 由前側安裝

· 由前側安裝

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1530.180

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1530.180
型號數量折扣標準
出貨日
10天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 聚氯乙烯 荷重能力(N) 1000 主要顏色 黑色
組件材質 聚醯胺 組件顏色 黑色 樣式 A
版本2 雙按鈕 B(mm) 48 B1(mm) 32
D=緊固孔(mm) 8.5 H(mm) 80 H1(mm) 10
H2(mm) 60 L=長度(mm) 230 L1(mm) 13

塑膠管狀把手附電子開關功能A型,無緊急停止功能(K1530)的型號K1530.180頁面。
記載關於型號K1530.180之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767