(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入式把手(K0242)

嵌入式把手(K0242)

· 用於開關蓋子、面板和機罩的固定元件

· 應用領域:機械和工廠製造工程、工具製造工程、家具業、復健和醫療技術

· 符合人體工學的抓握形狀

· 使用壁厚為1~5 mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0242.1082041
K0242.1082042
K0242.1112041
K0242.1112042
型號數量折扣標準
出貨日
孔距
(mm)
主要顏色 L=安裝長度
(mm)
L1=長度
(mm)
10天~ 82黑色67100
10天~ 82淺灰色 RAL 703567100
10天~ 112黑色97130
10天~ 112淺灰色 RAL 703597130

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 其他 荷重能力(N) 1000 主要材質 熱塑性
組件顏色 粉體塗層 版本2 螺絲固定 H=高度(mm) 61
T(mm) 25

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767