(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橢圓形拉式把手(K0202)

橢圓形拉式把手(K0202)

· 用於開關蓋子、面板和機罩的固定元件

· 應用領域:機械和工廠製造工程、工具製造工程、家具業、復健和醫療技術

· 截面為橢圓形

· 適合安裝於標準19吋系統中

· 由背側安裝

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0202.055051
K0202.055053
K0202.088051
K0202.088053
K0202.100051
K0202.100053
K0202.120051
K0202.120053
K0202.180051
K0202.180053
K0202.200051
K0202.200053
K0202.235051
K0202.235053
K0202.250051
K0202.250053
型號數量折扣標準
出貨日
孔距
(mm)
主要顏色 L=長度
(mm)
10天~ 55黑色63
10天~ 55原色63
10天~ 88黑色96
10天~ 88原色96
10天~ 100黑色108
10天~ 100原色108
10天~ 120黑色128
10天~ 120原色128
10天~ 180黑色188
10天~ 180原色188
10天~ 200黑色208
10天~ 200原色208
10天~ 235黑色243
10天~ 235原色243
10天~ 250黑色258
10天~ 250原色258

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 荷重能力(N) 500 表面處理主體 消光陽極處理
組裝 從後方 拉式把手:橫截面 橢圓 B(mm) 12
D=緊固孔 M5 H(mm) 40 T=螺牙深度(mm) 10

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767