(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

短版分度定位柱B型(K0631)

短版分度定位柱B型(K0631)

· 此款分度定位柱有助於分度和鎖定作業

· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用

· 高穩定性

· 空間受限的理想選擇:

· 材質:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0631.16004
K0631.1600484
K0631.16105
K0631.1610584
K0631.16206
K0631.1620684
K0631.16308
K0631.1630884
K0631.16410
K0631.1641084
K0631.16903
K0631.1690384
K0631.6004
K0631.600484
K0631.6105
K0631.610584
K0631.6206
K0631.620684
K0631.6308
K0631.630884
K0631.6410
K0631.641084
K0631.6903
K0631.690384
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 行程 S
(mm)
鋼種代號 等級 表面處理主體 組件顏色 尺寸 D=銷直徑
(mm)
D1=螺牙 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
終點位置彈簧彈力F2約略值
(N)
初始位置彈簧彈力F1約略值
(N)
10天~ 不鏽鋼41.4305-無硬化黑灰色RAL 702104M8x118129.5661013124
10天~ 不鏽鋼41.4305-無硬化紅色 RAL 302004M8x118129.5661013124
10天~ 不鏽鋼51.4305-無硬化黑灰色RAL 702115M10x1211.334.5871317125
10天~ 不鏽鋼51.4305-無硬化紅色 RAL 302015M10x1211.334.5871317125
10天~ 不鏽鋼61.4305-無硬化黑灰色RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146
10天~ 不鏽鋼61.4305-無硬化紅色 RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146
10天~ 不鏽鋼81.4305-無硬化黑灰色RAL 702138M16x1,5332.354121019242814
10天~ 不鏽鋼81.4305-無硬化紅色 RAL 302038M16x1,5332.354121019242814
10天~ 不鏽鋼101.4305-無硬化黑灰色RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215
10天~ 不鏽鋼101.4305-無硬化紅色 RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215
10天~ 不鏽鋼3.51.4305-無硬化黑灰色RAL 702193M6x0,75140.825.565810104
10天~ 不鏽鋼3.51.4305-無硬化紅色 RAL 302093M6x0,75140.825.565810104
10天~ 41.40345.8硬化黑灰色RAL 702104M8x118129.5661013124
10天~ 41.40345.8硬化紅色 RAL 302004M8x118129.5661013124
10天~ 51.40345.8硬化黑灰色RAL 702115M10x1211.334.5871317125
10天~ 51.40345.8硬化紅色 RAL 302015M10x1211.334.5871317125
10天~ 61.40345.8硬化黑灰色RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146
10天~ 61.40345.8硬化紅色 RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146
10天~ 81.40345.8硬化黑灰色RAL 702138M16x1,5332.354121019242814
10天~ 81.40345.8硬化紅色 RAL 302038M16x1,5332.354121019242814
10天~ 101.40345.8硬化黑灰色RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215
10天~ 101.40345.8硬化紅色 RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215
10天~ 3.51.40345.8硬化黑灰色RAL 702193M6x0,75140.825.565810104
10天~ 3.51.40345.8硬化紅色 RAL 302093M6x0,75140.825.565810104

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件材質 熱塑性 樣式 B

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767