(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼分度定位柱無軸環H型(K0344)

不鏽鋼分度定位柱無軸環H型(K0344)

· 此款分度定位柱有助於分度和鎖定作業

· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用

· 高穩定性

· 材質:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0344.02105
K0344.02206
K0344.02308
K0344.02410
K0344.12105
K0344.12206
K0344.12308
K0344.12410
K0344.2105
K0344.2206
K0344.2308
K0344.2410
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 行程 S
(mm)
鋼種代號 等級 表面處理主體 版本2 尺寸 D=銷直徑
(mm)
D1=螺牙 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
螺絲固定墊圈訂購編號 終點位置彈簧彈力F2約略值
(N)
初始位置彈簧彈力F1約略值
(N)
10天~ 不鏽鋼51.4034-硬化硬化15M10x1211.34724181703094-91125
10天~ 不鏽鋼61.4034-硬化硬化26M12x1,5251.85628221903094-92146
10天~ 不鏽鋼81.4034-硬化硬化38M16x1,5332.37436302403094-933515
10天~ 不鏽鋼101.4034-硬化硬化410M20x1,5332.88040303003094-943415
10天~ 不鏽鋼51.4305-無硬化無硬化15M10x1211.34724181703094-91125
10天~ 不鏽鋼61.4305-無硬化無硬化26M12x1,5251.85628221903094-92146
10天~ 不鏽鋼81.4305-無硬化無硬化38M16x1,5332.37436302403094-933515
10天~ 不鏽鋼101.4305-無硬化無硬化410M20x1,5332.88040303003094-943415
10天~ 5-5.8硬化硬化15M10x1211.34724181703094-91125
10天~ 6-5.8硬化硬化26M12x1,5251.85628221903094-92146
10天~ 8-5.8硬化硬化38M16x1,5332.37436302403094-933515
10天~ 10-5.8硬化硬化410M20x1,5332.88040303003094-943415

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件材質 熱塑性 組件顏色 黑灰色RAL 7021 樣式 H

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767