(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0288.306X012 |
K0288.306X025 |
K0288.306X040 |
K0288.308X012 |
K0288.308X025 |
K0288.308X040 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | B=螺牙長度 (mm) | D1=外徑 (mm) | D2=螺牙 | D3 (mm) | E (mm) | H=高度 (mm) | S (mm) | 滾珠Ø (mm) | SW=鍵寬度 (mm) | 最大額定荷重(僅靜態荷重) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 12 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
10天~ | 25 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
10天~ | 40 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
10天~ | 12 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | ||
10天~ | 25 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | ||
10天~ | 40 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 |
Loading...
主要材質 | 高碳鋼 | 表面處理主體 | 回火,黑色氧化 | 組件材質 | 工具鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理組件 | 硬化黑色氧化表面處理 | 材質(安裝面/支撐面) | 鋼 | 樣式 | F |
H1(mm) | 1.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策