(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷附鑰匙圈(K0365)

定位銷附鑰匙圈(K0365)

[規格]
・主材質:鋼
・D(mm):23、28
・ L = 長度(mm):15-50

[特長]
・連接機器零件和工件快速方便
・應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用
・易於操作
・主材質:鋼
・組件材質:不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0365.102306015
K0365.102306020
K0365.102306030
K0365.102306040
K0365.102808030
K0365.102808040
K0365.102808050
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
雙倍剪切力最大值
(kN)
10天~ 2366.51572222
10天~ 2366.52072722
10天~ 2366.53073722
10天~ 2366.54074722
10天~ 2888.83083838
10天~ 2888.84084838
10天~ 2888.85085838

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 組件材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767