(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 連接機器零件和工件快速方便
· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用
· 只需按下並鬆開按鈕,即可牢固鎖定
· 自鎖定
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D (mm) | D1=插銷徑 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=長度 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | 對應孔H11 (mm) | 雙倍剪切力最大值 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 10 | 6 | 32.5 | 16 | 5 | 15 | ||
10天~ | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 15 | 6 | 32.5 | 21 | 5 | 15 | ||
10天~ | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 20 | 6 | 32.5 | 26 | 5 | 15 | ||
10天~ | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 25 | 6 | 32.5 | 31 | 5 | 15 | ||
10天~ | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 6 | 32.5 | 36 | 5 | 15 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 10 | 7 | 32.5 | 17 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 15 | 7 | 32.5 | 22 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 20 | 7 | 32.5 | 27 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 25 | 7 | 32.5 | 32 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 30 | 7 | 32.5 | 37 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 35 | 7 | 32.5 | 42 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 40 | 7 | 32.5 | 47 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 45 | 7 | 32.5 | 52 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 50 | 7 | 32.5 | 57 | 6 | 22 | ||
10天~ | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 20 | 8 | 32.5 | 28 | 8 | 38 | ||
10天~ | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 25 | 8 | 32.5 | 33 | 8 | 38 | ||
10天~ | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 30 | 8 | 32.5 | 38 | 8 | 38 | ||
10天~ | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 35 | 8 | 32.5 | 43 | 8 | 38 | ||
10天~ | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 40 | 8 | 32.5 | 48 | 8 | 38 | ||
10天~ | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 45 | 8 | 32.5 | 53 | 8 | 38 | ||
10天~ | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 50 | 8 | 32.5 | 58 | 8 | 38 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 20 | 9 | 40 | 29 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 40 | 34 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 30 | 9 | 40 | 39 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 35 | 9 | 40 | 44 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 45 | 9 | 40 | 54 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 50 | 9 | 40 | 59 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 40 | 10 | 40 | 50 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 45 | 10 | 40 | 55 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 60 | 10 | 40 | 70 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 70 | 10 | 40 | 80 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 80 | 10 | 40 | 90 | 12 | 86 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 30 | 13 | 40 | 43 | 16 | 153 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 35 | 13 | 40 | 48 | 16 | 153 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 40 | 13 | 40 | 53 | 16 | 153 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 45 | 13 | 40 | 58 | 16 | 153 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 50 | 13 | 40 | 63 | 16 | 153 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 60 | 13 | 40 | 73 | 16 | 153 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 70 | 13 | 40 | 83 | 16 | 153 | ||
10天~ | 47 | 16 | 19 | 23 | 80 | 13 | 40 | 93 | 16 | 153 |
Loading...
主要材質 | 不鏽鋼 | 表面處理主體 | 亮面 | 組件材質 | 熱塑性 |
---|---|---|---|---|---|
組件顏色 | 黑色 | 樣式 | A | 彩色端蓋 | 信號紅 RAL 3020 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策