(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼滾珠鎖定銷附握環(K0746)

不鏽鋼滾珠鎖定銷附握環(K0746)

· 連接機器零件和工件快速方便

· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、化學和食品業

· 只需按下並鬆開按鈕,即可牢固鎖定

· 高耐磨損保護

· 自鎖定

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0746.01505010
K0746.01505015
K0746.01505020
K0746.01505025
K0746.01505030
K0746.01505035
K0746.01505040
K0746.01505045
K0746.01505050
K0746.01505060
K0746.01505070
K0746.01505080
K0746.01505090
K0746.01505100
K0746.01506010
K0746.01506015
K0746.01506020
K0746.01506025
K0746.01506030
K0746.01506035
K0746.01506040
K0746.01506045
K0746.01506050
K0746.01506060
K0746.01506070
K0746.01506080
K0746.01506090
K0746.01506100
K0746.01508010
K0746.01508015
K0746.01508020
K0746.01508025
K0746.01508030
K0746.01508035
K0746.01508040
K0746.01508045
K0746.01508050
K0746.01508060
K0746.01508070
K0746.01508080
K0746.01508090
K0746.01508100
K0746.01710015
K0746.01710020
K0746.01710025
K0746.01710030
K0746.01710035
K0746.01710040
K0746.01710045
K0746.01710050
K0746.01710060
K0746.01710070
K0746.01710080
K0746.01710090
K0746.01710100
K0746.02112020
K0746.02112025
K0746.02112030
K0746.02112035
K0746.02112040
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
對應孔H11
(mm)
雙倍剪切力最大值
(kN)
10天~ 1555.5411.95.829.510623.436.816524.4
10天~ 1555.5411.95.829.515623.436.821524.4
10天~ 1555.5411.95.829.520623.436.826524.4
10天~ 1555.5411.95.829.525623.436.831524.4
10天~ 1555.5411.95.829.530623.436.836524.4
10天~ 1555.5411.95.829.535623.436.841524.4
10天~ 1555.5411.95.829.540623.436.846524.4
10天~ 1555.5411.95.829.545623.436.851524.4
10天~ 1555.5411.95.829.550623.436.856524.4
10天~ 1555.5411.95.829.560623.436.866524.4
10天~ 1555.5411.95.829.570623.436.876524.4
10天~ 1555.5411.95.829.580623.436.886524.4
10天~ 1555.5411.95.829.590623.436.896524.4
10天~ 1555.5411.95.829.5100623.436.8106524.4
10天~ 1566.9911.95.829.510723.436.817635.64
10天~ 1566.9911.95.829.515723.436.822635.64
10天~ 1566.9911.95.829.520723.436.827635.64
10天~ 1566.9911.95.829.525723.436.832635.64
10天~ 1566.9911.95.829.530723.436.837635.64
10天~ 1566.9911.95.829.535723.436.842635.64
10天~ 1566.9911.95.829.540723.436.847635.64
10天~ 1566.9911.95.829.545723.436.852635.64
10天~ 1566.9911.95.829.550723.436.857635.64
10天~ 1566.9911.95.829.560723.436.867635.64
10天~ 1566.9911.95.829.570723.436.877635.64
10天~ 1566.9911.95.829.580723.436.887635.64
10天~ 1566.9911.95.829.590723.436.897635.64
10天~ 1566.9911.95.829.5100723.436.8107635.64
10天~ 1589.4211.95.829.510823.436.818863.8
10天~ 1589.4211.95.829.515823.436.823863.8
10天~ 1589.4211.95.829.520823.436.828863.8
10天~ 1589.4211.95.829.525823.436.833863.8
10天~ 1589.4211.95.829.530823.436.838863.8
10天~ 1589.4211.95.829.535823.436.843863.8
10天~ 1589.4211.95.829.540823.436.848863.8
10天~ 1589.4211.95.829.545823.436.853863.8
10天~ 1589.4211.95.829.550823.436.858863.8
10天~ 1589.4211.95.829.560823.436.868863.8
10天~ 1589.4211.95.829.570823.436.878863.8
10天~ 1589.4211.95.829.580823.436.888863.8
10天~ 1589.4211.95.829.590823.436.898863.8
10天~ 1589.4211.95.829.5100823.436.8108863.8
10天~ 16.51011.8614.27.429.515925.738.62410100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.520925.738.62910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.525925.738.63410100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.530925.738.63910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.535925.738.64410100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.540925.738.64910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.545925.738.65410100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.550925.738.65910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.560925.738.66910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.570925.738.67910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.580925.738.68910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.590925.738.69910100.1
10天~ 16.51011.8614.27.429.5100925.738.610910100.1
10天~ 20.61214.4518.310.736.3201032.347.83012144.06
10天~ 20.61214.4518.310.736.3251032.347.83512144.06
10天~ 20.61214.4518.310.736.3301032.347.84012144.06
10天~ 20.61214.4518.310.736.3351032.347.84512144.06
10天~ 20.61214.4518.310.736.3401032.347.85012144.06

Loading...

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 組件材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767