(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

具備高剪切強度的不鏽鋼滾珠鎖定銷A型(K0790)

具備高剪切強度的不鏽鋼滾珠鎖定銷A型(K0790)

· 連接機器零件和工件快速方便

· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用

· 只需按下並鬆開按鈕,即可牢固鎖定

· 不鏽鋼1.4305、1.4542、1.4125、1.4310

· 自鎖定

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0790.011205010
K0790.011205015
K0790.011205020
K0790.011205025
K0790.011205030
K0790.011206010
K0790.011206015
K0790.011206020
K0790.011206025
K0790.011206030
K0790.011206035
K0790.011206040
K0790.011206045
K0790.011206050
K0790.011508020
K0790.011508025
K0790.011508030
K0790.011508035
K0790.011508040
K0790.011508045
K0790.011508050
K0790.011510020
K0790.011510025
K0790.011510030
K0790.011510035
K0790.011510040
K0790.011510045
K0790.011510050
K0790.011510060
K0790.012112025
K0790.012112030
K0790.012112035
K0790.012112040
K0790.012112045
K0790.012112050
K0790.012112060
K0790.012112070
K0790.012112080
K0790.012116030
K0790.012116035
K0790.012116040
K0790.012116045
K0790.012116050
K0790.012116060
K0790.012116070
K0790.012116080
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
對應孔H11
(mm)
雙倍剪切力最大值
(kN)
10天~ 11.555.510105.92515.911524
10天~ 11.555.510155.92520.911524
10天~ 11.555.510205.92525.911524
10天~ 11.555.510255.92530.911524
10天~ 11.555.510305.92535.911524
10天~ 11.566.8510106.82516.811635
10天~ 11.566.8510156.82521.811635
10天~ 11.566.8510206.82526.811635
10天~ 11.566.8510256.82531.811635
10天~ 11.566.8510306.82536.811635
10天~ 11.566.8510356.82541.811635
10天~ 11.566.8510406.82546.811635
10天~ 11.566.8510456.82551.811635
10天~ 11.566.8510506.82556.811635
10天~ 15.589.513.5207.83327.815863
10天~ 15.589.513.5257.83332.815863
10天~ 15.589.513.5307.83337.815863
10天~ 15.589.513.5357.83342.815863
10天~ 15.589.513.5407.83347.815863
10天~ 15.589.513.5457.83352.815863
10天~ 15.589.513.5507.83357.815863
10天~ 15.5101213.5208.93328.91510100
10天~ 15.5101213.5258.93333.91510100
10天~ 15.5101213.5308.93338.91510100
10天~ 15.5101213.5358.93343.91510100
10天~ 15.5101213.5408.93348.91510100
10天~ 15.5101213.5458.93353.91510100
10天~ 15.5101213.5508.93358.91510100
10天~ 15.5101213.5608.93368.91510100
10天~ 221214.520259.939.534.92112144
10天~ 221214.520309.939.539.92112144
10天~ 221214.520359.939.544.92112144
10天~ 221214.520409.939.549.92112144
10天~ 221214.520459.939.554.92112144
10天~ 221214.520509.939.559.92112144
10天~ 221214.520609.939.569.92112144
10天~ 221214.520709.939.579.92112144
10天~ 221214.520809.939.589.92112144
10天~ 221619203013.139.543.12116257
10天~ 221619203513.139.548.12116257
10天~ 221619204013.139.553.12116257
10天~ 221619204513.139.558.12116257
10天~ 221619205013.139.563.12116257
10天~ 221619206013.139.573.12116257
10天~ 221619207013.139.583.12116257
10天~ 221619208013.139.593.12116257

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 鋼種代號 1.4542 組件材質 不鏽鋼
樣式 A 樣式類型 附凹面型握柄

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767