(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

止動螺絲A型(K1200)

止動螺絲A型(K1200)

[規格]
・主材質:鋼
・材質(安裝面/支撐面):鋼
・D = 螺絲(mm):M3-M16

[特長]
・頭部倒角
・止動面為平滑狀
・附鎖定螺帽

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1200.10316
K1200.10325
K1200.10416
K1200.10425
K1200.10435
K1200.10516
K1200.10525
K1200.10535
K1200.10625
K1200.10635
K1200.10640
K1200.10812
K1200.10816
K1200.10820
K1200.10825
K1200.10830
K1200.10835
K1200.10840
K1200.10845
K1200.10850
K1200.10855
K1200.10865
K1200.10870
K1200.10885
K1200.11035
K1200.11040
K1200.11050
K1200.11060
K1200.11240
K1200.11260
K1200.11270
K1200.11650
K1200.11660
K1200.11670
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙
(mm)
K
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
SW
(mm)
10天~ M32165.5
10天~ M32255.5
10天~ M42.5167
10天~ M42.5257
10天~ M42.5357
10天~ M53.5168
10天~ M53.5258
10天~ M53.5358
10天~ M63.82510
10天~ M63.83510
10天~ M63.84010
10天~ M851213
10天~ M851613
10天~ M852013
10天~ M852513
10天~ M853013
10天~ M853513
10天~ M854013
10天~ M854513
10天~ M855013
10天~ M855513
10天~ M856513
10天~ M857013
10天~ M858513
10天~ M1063517
10天~ M1064017
10天~ M1065017
10天~ M1066017
10天~ M1274019
10天~ M1276019
10天~ M1277019
10天~ M169.55024
10天~ M169.56024
10天~ M169.57024
型號
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙
(mm)
K
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
SW
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 材質(安裝面/支撐面) 樣式 A

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767