(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 可用作支撐座、止動器與止推墊
· 應用領域:機械和固定裝置製造工程、工具製造工程
· 支撐工件的理想選擇
· 高穩定性
· 經表面硬化處理的支撐表面
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0299.106010 |
K0299.106020 |
K0299.108010 |
K0299.108015 |
K0299.108030 |
K0299.110010 |
K0299.110020 |
K0299.110040 |
K0299.112010 |
K0299.112025 |
K0299.112050 |
K0299.116015 |
K0299.116030 |
K0299.116060 |
K0299.120040 |
K0299.120080 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | B=螺牙長度 (mm) | D (mm) | G=螺牙 | H=高度 (mm) | SW=鍵寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | ||
10天~ | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | ||
10天~ | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | ||
10天~ | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | ||
10天~ | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | ||
10天~ | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | ||
10天~ | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | ||
10天~ | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | ||
10天~ | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | ||
10天~ | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | ||
10天~ | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | ||
10天~ | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | ||
10天~ | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | ||
10天~ | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | ||
10天~ | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | ||
10天~ | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |
Loading...
主要材質 | 高碳鋼 | 表面處理主體 | 回火,黑色氧化 | 材質(安裝面/支撐面) | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理組件 | 表面硬化 | 樣式 | A |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策