(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

外螺牙鋸齒面型定位腳座C型(K0298)

外螺牙鋸齒面型定位腳座C型(K0298)

· 可用作支撐座、止動器與止推墊

· 應用領域:機械、廠房和儀器製造工程

· 高穩定性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0298.308
K0298.3081
K0298.310
K0298.3101
K0298.3102
K0298.3103
K0298.315
K0298.3151
K0298.3152
K0298.3201
型號數量折扣標準
出貨日
B=螺牙長度
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=螺牙 H=高度
(mm)
L2
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
10天~ 81314.4M6816138.5
10天~ 101719.4M88181718
10天~ 142225.2M1210242260
10天~ 101719.4M810201718
10天~ 101314.4M61020138.5
10天~ 121921.1M1010221932
10天~ 142225.2M1215292260
10天~ 193033M16153430140
10天~ 121921.1M1015271932
10天~ 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 表面處理主體 表面硬化和黑色氧化 材質(安裝面/支撐面)
樣式 C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767