(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

垂直肘節夾鉗附平底座和可調式夾持主軸(K0058)

垂直肘節夾鉗附平底座和可調式夾持主軸(K0058)

· 肘節夾鉗和強力夾鉗用於組件和工件固定具中

· 應用領域:機械製造工程、焊接技術、金屬加工、木工、塑膠工業

· 可縮小或加大固定臂或握柄的開口角度

· 自鎖定功能可防止夾臂自動打開。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0058.0075
K0058.0075N
K0058.0100
K0058.0150
K0058.0150N
K0058.0200
K0058.0250
K0058.0250N
K0058.0300
K0058.0350
K0058.0450
K0058.0550
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 手施 FH
(N)
開口角度(把手角度1) 開口角度(把手角度2) 開口角度(把手止動銷移除) 開口角度(固定臂位置1) 開口角度(固定臂位置2) 開口角度(固定臂止動銷移除) F2=保持力
(N)
保持力F1
(N)
固定力F3
(N)
固定力F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=夾持軸 彎角支座訂購編號
10天~ 8090°-100°130°-160°110070050075016255-24345.5-1694.4945732M5x3505880-02
10天~ 不銹鋼8090°-100°130°-160°110070050075016255-24345.5-1694.4945732M5x35-
10天~ 8065°-105°95°-185°1000700500800162961424345.517.5229.54.8986738M5x35-
10天~ 12075°-110°95°-185°16501350800105012.7277-27386.4-23115.11217043M6x5005880-02
10天~ 不銹鋼12075°-110°95°-185°16501350800105012.7277-27386.4-23115.11217043M6x50-
10天~ 10070°-95°105°-175°2200100095013501935812.727426.3253012.75.51357944M6x50-
10天~ 19070°85°100°95°125°160°28001000900170019358-32478.8-3217.57.117511075M8x6005880-04
10天~ 不銹鋼19070°85°100°95°125°160°28001000900170019358-32478.8-3217.57.117511075M8x60-
10天~ 13065°-90°105°-160°370020009001850254391934.5538.8-34198186143100M8x60-
10天~ 23070°80°110°90°120°180°450022001400300032509-456410.6-43228.322014595M10x8005880-06
10天~ 26070°85°110°90°125°180°7000320014003000325310-456412.7-51258.7228177124M12x10005880-06
10天~ 29065°80°110°90°120°180°8000300018003900517612.5-709516.5-843212.3312232156M16x150-

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理主體 鍍鋅並鈍化 組件材質 塑膠 組件顏色 橘色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767