(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定式錐形握柄(K1221)

固定式錐形握柄(K1221)

· 手輪和曲柄的握柄

· 應用領域:機械、廠房、軍備和儀器製造工程、測量設備

· 多種螺牙尺寸

· 高光澤拋光

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1221.120408
K1221.150507
K1221.180608
K1221.210610
K1221.210810
K1221.250810
K1221.261012
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 把手長度
(mm)
D1=外徑
(mm)
D2
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
10天~ M4401298
10天~ M55015117
10天~ M66418138
10天~ M672211510
10天~ M872211510
10天~ M890251710
10天~ M10100262012

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 酚醛系Duroplast材質 主要顏色 黑色高亮澤拋光表面處理 組件材質
組件顏色 鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767