(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角螺絲塞頭附軸環DIN 908(K1130)

內六角螺絲塞頭附軸環DIN 908(K1130)

[規格]
・材質:鋼
・本體表面處理:鍍鋅
・類型:A
・D(mm):12-55
・DIN 908

[特長]
・用於塞住平行內螺牙

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1130.10012
K1130.10014
K1130.10018
K1130.10034
K1130.10038
K1130.100810
K1130.10100
K1130.101010
K1130.10112
K1130.10114
K1130.101215
K1130.101415
K1130.101615
K1130.101815
K1130.102015
K1130.102215
K1130.102415
K1130.102615
K1130.102720
K1130.103015
K1130.103320
K1130.103615
K1130.104215
K1130.104220
K1130.104815
K1130.104820
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1 K
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
10天~ 26G1/241410
10天~ 18G1/43126
10天~ 14G1/8385
10天~ 32G3/441612
10天~ 22G3/83128
10天~ 12M8x1384
10天~ 39G151617
10天~ 14M10X1385
10天~ 55G1 1/251624
10天~ 49G1 1/451622
10天~ 17M12X1,53126
10天~ 19M14X1,53126
10天~ 21M16X1,53128
10天~ 23M18X1,54128
10天~ 25M20X1,541410
10天~ 27M22X1,541410
10天~ 29M24X1,541412
10天~ 31M26X1,541612
10天~ 32M27X241612
10天~ 36M30X1,541617
10天~ 39M33X251617
10天~ 42M36X1,551619
10天~ 49M42X1,551622
10天~ 49M42X251622
10天~ 55M48X1,551624
10天~ 55M48X251624

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理主體 鍍鋅 樣式 A

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767