(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鉤型夾鉗附軸環(K0015)

鉤型夾鉗附軸環(K0015)

· 應用領域:機械製造工程、工具製造工程、固定裝置製造工程

· 用於夾持任何工件和零件

· 空間需求低

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0015.08020
K0015.08025
K0015.08030
K0015.08120
K0015.08125
K0015.08130
K0015.12040
K0015.12050
K0015.12060
K0015.12140
K0015.12150
K0015.12160
K0015.16040
K0015.16050
K0015.16060
K0015.16140
K0015.16150
K0015.16160
型號數量折扣標準
出貨日
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
D1=螺牙 H(夾緊範圍)
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
F最大值
(kN)
10天~ 102522M835-4561427192022207.9
10天~ 102522M835-4561427192522207.3
10天~ 102522M835-4561427193022206.7
10天~ 102522M845-55161427192022207.9
10天~ 102522M845-55161427192522207.3
10天~ 102522M845-55161427193022206.7
10天~ 184032M1250-65102711103040364513.5
10天~ 184032M1250-65102911123050364512.6
10天~ 184032M1250-65102911123060364511.7
10天~ 184032M1265-80252711103040364513.5
10天~ 184032M1265-80252911123050364512.6
10天~ 184032M1265-80252911123060364511.7
10天~ 224036M1650-65103615153040366013.4
10天~ 224036M1650-65103615153050366012.4
10天~ 224036M1650-65103615153060366012
10天~ 224036M1665-80253615153040366013.4
10天~ 224036M1665-80253615153050366012.4
10天~ 224036M1665-80253615153060366012

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767