(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鉤型夾鉗研磨C型(K0014)

鉤型夾鉗研磨C型(K0014)

· 軸環表面研磨處理,具備公差尺寸

· 多種版本和尺寸

· 應用領域:機械製造工程、工具製造工程、固定裝置製造工程

· 用於夾持任何工件和零件

· 空間需求低

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0014.312140
K0014.312150
K0014.312160
K0014.316150
K0014.316160
型號數量折扣標準
出貨日
B
(mm)
D=直徑
(mm)
D1
(mm)
H=高度
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
內六角螺絲DIN 912 最大鎖緊扭矩
(Nm)
F最大值
(kN)
10天~ 182532926611103140M12x8058.822.6
10天~ 182532926811133850M12x804918.5
10天~ 182532926811134660M12x8045.115.2
10天~ 2232361017515163850M16x8514738
10天~ 2232361017515164660M16x85127.433

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 高碳鋼 表面處理主體 黑色氧化 樣式 C
D2(mm) M12 H2(mm) 39 H5最大夾緊範圍(mm) 15

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767