(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

超行程延伸型鋼製側面安裝伸縮滑軌,荷重能力達160 kg(K1718)

超行程延伸型鋼製側面安裝伸縮滑軌,荷重能力達160 kg(K1718)

關閉位置附有閂扣

· 運作滑順

· 具有精確導引的高側向穩定性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1718.0300
K1718.0350
K1718.0400
K1718.0450
K1718.0500
K1718.0550
K1718.0600
K1718.0700
K1718.0790
K1718.0900
K1718.1000
K1718.1100
型號數量折扣標準
出貨日
行程S
(mm)
L=長度
(mm)
每對荷重能力(80,000回)
(kg)
每對荷重(10,000回)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
10天~ 323.5300120130---192224---
10天~ 373.5350120140---224256---
10天~ 423.5400130150-160192288320128160-
10天~ 473.5450140160-160192320352128160-
10天~ 523.5500140160-192224384416160192-
10天~ 573.5550140160-192224416448160192-
10天~ 623.5600120150-256288480512192256-
10天~ 723.5700110130288320544576608256288544
10天~ 803.5790100100-352384672704320352384
10天~ 923.59008090-448480768800352384416
10天~ 1023.510007080448480512864896448480-
10天~ 1123.5110060704485445769921024448480512
型號
型號數量折扣標準
出貨日
行程S
(mm)
L=長度
(mm)
每對荷重能力(80,000回)
(kg)
每對荷重(10,000回)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

H=高度(mm) 53.1 B=寬度(mm) 19.1 主要材質
表面處理主體 鈍化 組裝 側面安裝 A(mm) 26

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767