(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全行程延伸型鋼製側面安裝伸縮滑軌,荷重能力達45 kg(K1577)

全行程延伸型鋼製側面安裝伸縮滑軌,荷重能力達45 kg(K1577)

內側和外側型材可分開

· 高額定荷重

· 運作滑順

· 具有精確導引的高側向穩定性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1577.0250
K1577.0300
K1577.0350
K1577.0400
K1577.0450
K1577.0500
K1577.0550
K1577.0600
K1577.0650
K1577.0700
型號數量折扣標準
出貨日
行程S
(mm)
L=長度
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)
10天~ 250250----192
10天~ 30030096---242
10天~ 35035096---292
10天~ 4004009696--342
10天~ 45045096128--392
10天~ 5005009612864-442
10天~ 550550961286432492
10天~ 600600961289632542
10天~ 6506509612816032592
10天~ 7007009612819232642

Loading...

  1. 1

基本資訊

H=高度(mm) 46 B=寬度(mm) 12.7 主要材質
表面處理主體 鍍鋅並鈍化 組裝 側面安裝 每對荷重(kg) 45
A(mm) 35 A1(mm) 128 A6(mm) 35

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767