(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程S (mm) | L=長度 (mm) | 每對荷重 (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | A11 (mm) | A12 (mm) | A13 (mm) | A14 (mm) | A15 (mm) | A16 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 254 | 254 | 272 | - | - | - | 152.4 | 209.6 | 228.6 | - | - | - | - | - | - | 103.1 | 128.5 | 147.6 | 166.6 | ||
10天~ | 304.8 | 304.8 | 272 | - | - | - | 203.2 | 260.4 | 279.4 | - | - | - | - | - | - | 153.9 | 179.3 | 198.4 | 217.4 | ||
10天~ | 355.6 | 355.6 | 272 | - | - | - | 254 | 311.2 | 330.2 | - | - | - | - | - | - | 204.7 | 230.1 | 249.2 | 268.2 | ||
10天~ | 406.4 | 406.4 | 272 | - | - | - | 304.8 | 362 | 381 | 127 | - | - | - | - | - | 255.5 | 280.9 | 300 | 319 | ||
10天~ | 457.2 | 457.2 | 272 | - | - | - | 355.6 | 412.8 | 431.8 | 127 | - | - | - | - | 246.1 | 306.3 | 331.7 | 350.8 | 369.8 | ||
10天~ | 508 | 508 | 272 | - | - | - | 406.4 | 463.6 | 482.6 | 127 | 190.5 | - | - | - | 296.9 | 357.1 | 382.5 | 401.6 | 420.6 | ||
10天~ | 558.8 | 558.8 | 272 | - | - | - | 457.2 | 514.4 | 533.4 | 127 | 190.5 | - | - | - | 347.7 | 407.9 | 433.3 | 452.4 | 471.4 | ||
10天~ | 609.6 | 609.6 | 267 | - | - | - | 508 | 565.2 | 584.2 | 127 | 190.5 | - | - | - | 398.5 | 458.7 | 484.1 | 503.2 | 522.2 | ||
10天~ | 660.4 | 660.4 | 264 | - | - | - | 558.8 | 616 | 635 | 127 | 190.5 | - | - | - | 449.3 | 509.5 | 534.9 | 554 | 573 | ||
10天~ | 711.2 | 711.2 | 261 | - | - | - | 609.6 | 666.8 | 685.8 | 127 | 190.5 | - | - | - | 500.1 | 560.3 | 585.7 | 604.8 | 623.8 | ||
10天~ | 762 | 762 | 258 | 235 | - | 501.7 | 660.4 | 717.6 | 736.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | - | - | 550.9 | 611.1 | 636.5 | 655.6 | 674.6 | ||
10天~ | 812.8 | 812.8 | 256 | 235 | 393.7 | 552.5 | 711.2 | 768.4 | 787.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | - | - | 601.7 | 661.9 | 687.3 | 706.4 | 725.4 | ||
10天~ | 863.6 | 863.6 | 253 | 235 | 419.1 | 603.3 | 762 | 819.2 | 838.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 469.9 | - | 652.5 | 712.7 | 738.1 | 757.2 | 776.2 | ||
10天~ | 914.4 | 914.4 | 248 | 235 | 444.5 | 654.1 | 812.8 | 870 | 889 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 703.3 | 763.5 | 788.9 | 808 | 827 | ||
10天~ | 1016 | 1016 | 237 | 235 | 546.1 | 755.7 | 914.4 | 971.6 | 990.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 804.9 | 865.1 | 890.5 | 909.6 | 928.6 | ||
10天~ | 1066.8 | 1066.8 | 228 | 235 | 546.1 | 806.5 | 965.2 | 1022.4 | 1041.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 855.7 | 915.9 | 941.3 | 960.4 | 979.4 | ||
10天~ | 1117.6 | 1117.6 | 218 | 235 | 546.1 | 857.3 | 1016 | 1073.2 | 1092.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 906.5 | 966.7 | 992.1 | 1011.2 | 1030.2 | ||
10天~ | 1219.2 | 1219.2 | 204 | 235 | 596.9 | 958.9 | 1117.6 | 1174.8 | 1193.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1008.1 | 1068.3 | 1093.7 | 1112.8 | 1131.8 | ||
10天~ | 1371.6 | 1371.6 | 196 | 235 | 596.9 | 958.9 | 1270 | 1327.2 | 1346.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1160.5 | 1220.8 | 1246.2 | 1265.2 | 1284.2 | ||
10天~ | 1524 | 1524 | 182 | 235 | 596.9 | 958.9 | 1422.4 | 1479.6 | 1498.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1312.9 | 1373.1 | 1398.5 | 1417.6 | 1436.6 |
Loading...
H=高度(mm) | 76.2 | B=寬度(mm) | 19.1 | 主要材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理主體 | 鈍化 | 組裝 | 側面安裝 | A(mm) | 12.7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策