(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自黏式不鏽鋼直線刻度尺(K0759)

自黏式不鏽鋼直線刻度尺(K0759)

[規格]
・主材質:不鏽鋼
・本體表面處理:亮面
・版本1:水平、垂直
・分度:1 mm

[特長]
・應用領域:機械、工作桌、工作台

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0759.000010X0300
K0759.000010X0500
K0759.000010X0700
K0759.000010X1000
K0759.010010X0300
K0759.010010X0500
K0759.010010X0700
K0759.010010X1000
型號數量折扣標準
出貨日
版本1 N=零點 S=刻度 L=長度
(mm)
L1=全長
(mm)
10天~ 水平底部300300
10天~ 水平底部500500
10天~ 水平底部700700
10天~ 水平底部10001000
10天~ 垂直頂部300300
10天~ 垂直頂部500500
10天~ 垂直頂部700700
10天~ 垂直頂部10001000

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 表面處理主體 亮面 分度 1 mm
B=寬度(mm) 15 H=高度(mm) 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767