(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角頭緣螺絲,類似DIN 609(K0706)

六角頭緣螺絲,類似DIN 609(K0706)

[規格]
・材質:鋼
・本體表面處理:黑色氧化
・螺絲(M):8-24
・D1(mm):9-25

[特長]
・用於固定工件位置
・研磨軸面
・DIN 609

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0706.09X25
K0706.09X30
K0706.09X35
K0706.09X40
K0706.09X45
K0706.09X50
K0706.09X60
K0706.11X30
K0706.11X35
K0706.11X40
K0706.11X45
K0706.11X50
K0706.11X60
K0706.11X70
K0706.11X80
K0706.11X90
K0706.11X100
K0706.13X35
K0706.13X40
K0706.13X45
K0706.13X50
K0706.13X60
K0706.13X70
K0706.13X80
K0706.13X90
K0706.13X100
K0706.17X40
K0706.17X45
K0706.17X50
K0706.17X60
K0706.17X70
K0706.17X80
K0706.17X90
K0706.17X100
K0706.21X50
K0706.21X60
K0706.21X70
K0706.21X80
K0706.21X90
K0706.21X100
K0706.21X120
K0706.25X60
K0706.25X70
K0706.25X80
K0706.25X90
K0706.25X100
K0706.25X120
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙(M) B=螺牙長度
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
SW=孔徑
(mm)
L=長度
(mm)
L1
(mm)
10天~ 814.5914.385.313258
10天~ 814.5914.385.3133013
10天~ 814.5914.385.3133518
10天~ 814.5914.385.3134023
10天~ 814.5914.385.3134528
10天~ 814.5914.385.3135033
10天~ 816.5914.385.3136041
10天~ 1017.51117.776.4173010
10天~ 1017.51117.776.4173515
10天~ 1017.51117.776.4174020
10天~ 1017.51117.776.4174525
10天~ 1017.51117.776.4175030
10天~ 1019.51117.776.4176038
10天~ 1019.51117.776.4177048
10天~ 1019.51117.776.4178058
10天~ 1019.51117.776.4179068
10天~ 1019.51117.776.41710078
10天~ 1220.51319.857.5193511.5
10天~ 1220.51319.857.5194016.5
10天~ 1220.51319.857.5194521.5
10天~ 1220.51319.857.5195026.5
10天~ 1222.51319.857.5196034.5
10天~ 1222.51319.857.5197044.5
10天~ 1222.51319.857.5198054.5
10天~ 1222.51319.857.5199064.5
10天~ 1222.51319.857.51910074.5
10天~ 16251726.1710244011.5
10天~ 16251726.1710244516.5
10天~ 16251726.1710245021.5
10天~ 16271726.1710246029.5
10天~ 16271726.1710247039.5
10天~ 16271726.1710248049.5
10天~ 16271726.1710249059.5
10天~ 16271726.17102410069.5
10天~ 2028.52132.9512.5305017.5
10天~ 2030.52132.9512.5306025.5
10天~ 2030.52132.9512.5307035.5
10天~ 2030.52132.9512.5308045.5
10天~ 2030.52132.9512.5309055.5
10天~ 2030.52132.9512.53010065.5
10天~ 2030.52132.9512.53012085.5
10天~ 2436.52539.3515366019
10天~ 2436.52539.3515367029
10天~ 2436.52539.3515368039
10天~ 2436.52539.3515369049
10天~ 2436.52539.35153610059
10天~ 2436.52539.35153612079

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理主體 黑色氧化

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767