(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

窄型滑動軸承外螺牙桿端DIN ISO 12240-4(K0722)

窄型滑動軸承外螺牙桿端DIN ISO 12240-4(K0722)

[規格]
・主體材質:鋼、高碳鋼
・連接螺絲M:M6-M20
・標準:DIN ISO 12240-4

[特長]
・鋼製軸承滾珠、硬化滾珠軸承
・免保養型滑動軸承
・節省空間
・版本:右旋或左旋螺紋

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0722.06
K0722.08
K0722.061
K0722.081
K0722.10
K0722.12
K0722.16
K0722.20
K0722.101
K0722.121
K0722.161
K0722.201
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲M 靜態額定荷重
(N)
動態額定荷重
(kN)
α
(deg)
主要材質 版本2 A
(mm)
B
(mm)
D=緊固孔
(mm)
D1=螺牙 H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
L1
(mm)
α 靜態基本荷重
(kN)
動態基本荷重
(kN)
10天~ M682003.612°右旋螺紋36206 -0.008M664.410181112°8.23.6
10天~ M8129005.812°右旋螺紋42248 -0.008M88613221212°12.95.8
10天~ M682003.612°高碳鋼左旋螺紋36206 -0.008M664.410181112°8.23.6
10天~ M8129005.812°左旋螺紋42248 -0.008M88613221212°12.95.8
10天~ M10176008.612°右旋螺紋482810 -0.008M109716261512°17.68.6
10天~ M122450011.4高碳鋼右旋螺紋543412 -0.008M1210818281524.511.4
10天~ M164500022高碳鋼右旋螺紋694617 -0.008M1614112536234522
10天~ M206000031.5高碳鋼右旋螺紋785320 -0.010M20x1,516132943256031.5
10天~ M10176008.612°左旋螺紋482810 -0.008M109716261512°17.68.6
10天~ M122450011.4高碳鋼左旋螺紋543412 -0.008M1210818281524.511.4
10天~ M164500022高碳鋼左旋螺紋694617 -0.008M1614112536234522
10天~ M206000031.5高碳鋼左旋螺紋785320 -0.010M20x1,516132943256031.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理主體 鍍鋅 組件材質 滾珠軸承鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767