(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

球端定位銷A型(K0350)

球端定位銷A型(K0350)

· 簡化緊固步驟

· 透過球端及隨後的球面傾斜,可將夾持傾斜度降至最低

· 版本:鋼或不鏽鋼

· 硬化研磨鋼

· 經過Kolsterising表面處理的研磨不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0350.05
K0350.06
K0350.08
K0350.10
K0350.12
K0350.14
K0350.16
K0350.20
K0350.25
K0350.30
K0350.40
K0350.50
K0350.505
K0350.506
K0350.508
K0350.510
K0350.512
K0350.514
K0350.516
K0350.520
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 材質(安裝面/支撐面) A
(mm)
B
(mm)
C 直徑
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
10天~ 工具鋼555652M2.54.5R 1
10天~ 工具鋼666862M35R 1
10天~ 工具鋼8881082M36R 2
10天~ 工具鋼10101013102.5M36R 2,5
10天~ 工具鋼12121215123M48R 3
10天~ 工具鋼14141417143.5M48R 3,5
10天~ 工具鋼16161620164M510R 4
10天~ 工具鋼20202025205M510R 5
10天~ 工具鋼25252525256M510R 6
10天~ 工具鋼30303030308M612R 8
10天~ 工具鋼404040404010M612R 10
10天~ 工具鋼505050505012M612R 12
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼555652M2.54.5R 1
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼666862M35R 1
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼8881082M36R 2
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼10101013102.5M36R 2,5
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼12121215123M48R 3
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼14141417143.5M48R 3,5
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼16161620164M510R 4
10天~ 不鏽鋼不鏽鋼20202025205M510R 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 A

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767