(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 用於在具有公差尺寸的孔中進行工件和固定用零件的定位
· 可精確定位的公差尺寸
· 適合做為固定裝置的腳座
· 硬化研磨
· 支撐面無中心孔
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0293.206 |
K0293.208 |
K0293.210 |
K0293.212 |
K0293.216 |
K0293.220 |
K0293.225 |
K0293.306 |
K0293.308 |
K0293.310 |
K0293.312 |
K0293.316 |
K0293.320 |
K0293.325 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 版本1 | D1=外徑 (mm) | D2=插銷徑 (mm) | H=高度 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 短型 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
10天~ | 短型 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10天~ | 短型 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10天~ | 短型 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10天~ | 短型 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
10天~ | 短型 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
10天~ | 短型 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 | ||
10天~ | 長型 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
10天~ | 長型 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10天~ | 長型 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10天~ | 長型 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
10天~ | 長型 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
10天~ | 長型 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
10天~ | 長型 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 |
Loading...
主要材質 | 工具鋼 | 表面處理主體 | 硬化研磨 | 材質(安裝面/支撐面) | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
樣式 | B |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策