(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・主材質:鋼
・組件材質:彈性體天然橡膠
・組件顏色:黑色
[特長]
・彈性緩衝元件,可減少振動
・應用領域:機械和組裝製造工程、物料處理、農業工程
・溫度範圍:-30°C至+80°C
・K0573系列
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大額定荷重 (N) | 螺牙(M) | 高度 H (mm) | 彈性係數 (N/mm) | D=外徑 (mm) | T=螺牙深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 44 | M3 | 8 | 88 | 8 | 3 | ||
10天~ | 182 | M4 | 12 | 165 | 15 | 4 | ||
10天~ | 130 | M4 | 15 | 100 | 15 | 4 | ||
10天~ | 113 | M4 | 20 | 75 | 15 | 4 | ||
10天~ | 246 | M6 | 15 | 145 | 20 | 6 | ||
10天~ | 216 | M6 | 20 | 94 | 20 | 6 | ||
10天~ | 169 | M6 | 25 | 65 | 20 | 6 | ||
10天~ | 540 | M6 | 15 | 270 | 25 | 6 | ||
10天~ | 315 | M6 | 25 | 105 | 25 | 6 | ||
10天~ | 281 | M6 | 30 | 85 | 25 | 6 | ||
10天~ | 300 | M6 | 40 | 75 | 25 | 6 | ||
10天~ | 491 | M8 | 15 | 545 | 30 | 8 | ||
10天~ | 416 | M8 | 25 | 160 | 30 | 8 | ||
10天~ | 425 | M8 | 30 | 125 | 30 | 8 | ||
10天~ | 315 | M8 | 40 | 85 | 30 | 8 | ||
10天~ | 660 | M8 | 20 | 550 | 40 | 8 | ||
10天~ | 1000 | M8 | 25 | 500 | 40 | 8 | ||
10天~ | 870 | M8 | 30 | 300 | 40 | 8 | ||
10天~ | 1040 | M8 | 40 | 260 | 40 | 8 | ||
10天~ | 860 | M10 | 20 | 860 | 50 | 10 | ||
10天~ | 1400 | M10 | 25 | 700 | 50 | 10 | ||
10天~ | 1575 | M10 | 30 | 450 | 50 | 10 | ||
10天~ | 1400 | M10 | 40 | 350 | 50 | 10 | ||
10天~ | 850 | M10 | 50 | 170 | 50 | 10 | ||
10天~ | 1400 | M10 | 30 | 700 | 60 | 10 | ||
10天~ | 1600 | M10 | 40 | 400 | 60 | 10 | ||
10天~ | 1200 | M10 | 50 | 240 | 60 | 10 | ||
10天~ | 2600 | M10 | 42 | 520 | 70 | 10 | ||
10天~ | 3060 | M10 | 45 | 680 | 70 | 10 | ||
10天~ | 1816 | M12 | 25 | 1211 | 75 | 12 | ||
10天~ | 2289 | M12 | 30 | 1090 | 75 | 12 | ||
10天~ | 2000 | M12 | 40 | 500 | 75 | 12 | ||
10天~ | 2750 | M12 | 50 | 550 | 75 | 12 |
Loading...
硬度(蕭氏硬度A) | 55 | 主要材質 | 鋼 | 組件材質 | 彈性體天然橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
組件顏色 | 黑色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策