(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼或不鏽鋼橡膠緩衝件B型(K0568)

鋼或不鏽鋼橡膠緩衝件B型(K0568)

[規格]
・組件材質:彈性體天然橡膠
・組件顏色:黑色

[特長]
・彈性緩衝元件
・可減少振動
・應用領域:機械和組裝製造工程、物料處理、農業工程
・溫度範圍:-30°C至+80°C
・版本:鋼或不鏽鋼
・K0568系列

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0568.00800855
K0568.008008551
K0568.01001055
K0568.010010551
K0568.01001555
K0568.01500855
K0568.015010551
K0568.01501555
K0568.02001555
K0568.02002055
K0568.020020551
K0568.02002555
K0568.02501555
K0568.02502055
K0568.025020551
K0568.02502555
K0568.02503055
K0568.03001555
K0568.03002055
K0568.030020551
K0568.03002555
K0568.03003055
K0568.03004055
K0568.04002055
K0568.040020551
K0568.04003055
K0568.04004055
K0568.05002055
K0568.05002555
K0568.05003055
K0568.05004055
K0568.05005055
K0568.06004055
K0568.07004555
K0568.07502555
K0568.07504055
K0568.07505055
K0568.07505555
型號數量折扣標準
出貨日
最大額定荷重
(N)
螺牙(M) 高度 H
(mm)
彈性係數
(N/mm)
主要材質 D=外徑
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
T=螺牙深度
(mm)
10天~ 17M3835863
10天~ 17M3835不鏽鋼883
10天~ 75M4107510104
10天~ 75M41075不鏽鋼10104
10天~ 60M4155010104
10天~ 130M41013015104
10天~ -M410-不鏽鋼15104
10天~ 120M41510015104
10天~ 390M61532520186
10天~ 260M62013020186
10天~ 260M620130不鏽鋼20186
10天~ 210M6259520186
10天~ 399M61533325186
10天~ 410M62019525186
10天~ 410M620195不鏽鋼25186
10天~ 257M62511725186
10天~ 300M63010025186
10天~ 708M81559030238
10天~ 560M82028030238
10天~ 560M820280不鏽鋼30238
10天~ 396M82518030238
10天~ 504M83016830238
10天~ 308M8408830238
10天~ 840M82070040238
10天~ 840M820700不鏽鋼40238
10天~ 820M83027340238
10天~ 660M84018940238
10天~ 2500M10201471502810
10天~ 1386M1025630502810
10天~ 1635M1030545502810
10天~ 1116M1040310502810
10天~ 900M1050180502810
10天~ 1750M1040500602810
10天~ 2400M1045600702810
10天~ 3660M12252440753712
10天~ 2450M1240700753712
10天~ 2600M1250520753712
10天~ 2178M1255396753712

Loading...

  1. 1

基本資訊

硬度(蕭氏硬度A) 55 組件材質 彈性體天然橡膠 組件顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767