(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・本體表面處理:亮面硬化鍍鋅
・主材質:鋼、不鏽鋼
・DIN 71412
・類型:A
[特長]
・採用錐形螺紋,具有自密封性
・用途廣泛
・K1132_A系列
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K1132.1106100 |
K1132.1108100 |
K1132.1108125 |
K1132.1114 |
K1132.1118 |
K1132.1110100 |
K1132.1110150 |
K1132.2106100 |
K1132.2108100 |
K1132.2108125 |
K1132.2114 |
K1132.2118 |
K1132.2110100 |
K1132.2110150 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 主要材質 | 表面處理主體 | D=螺牙 (mm) | L=長度 (mm) | L1=螺牙長度 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 鋼 | 硬化鍍鋅 | M6x1 | 15 | 5.5 | 7 | ||
10天~ | 鋼 | 硬化鍍鋅 | M8x1 | 15 | 5.5 | 9 | ||
10天~ | 鋼 | 硬化鍍鋅 | M8x1.25 | 15 | 5.5 | 9 | ||
10天~ | 鋼 | 硬化鍍鋅 | R1/4 | 17.5 | 6.5 | 14 | ||
10天~ | 鋼 | 硬化鍍鋅 | R1/8 | 15 | 5.5 | 11 | ||
10天~ | 鋼 | 硬化鍍鋅 | M10x1 | 15 | 5.5 | 11 | ||
10天~ | 鋼 | 硬化鍍鋅 | M10x1.5 | 15 | 5.5 | 11 | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 亮面 | M6x1 | 15 | 5.5 | 7 | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 亮面 | M8x1 | 15 | 5.5 | 9 | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 亮面 | M8x1.25 | 15 | 5.5 | 9 | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 亮面 | R1/4 | 17.5 | 6.5 | 14 | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 亮面 | R1/8 | 15 | 5.5 | 11 | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 亮面 | M10x1 | 15 | 5.5 | 11 | ||
10天~ | 不鏽鋼 | 亮面 | M10x1.5 | 15 | 5.5 | 11 |
Loading...
樣式 | A | 樣式類型 | 直型附內六角孔 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策