(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・材質:鋼、不鏽鋼、鋁
[特長]
・尺寸精確
・極高的保持力
・組裝快速輕鬆
・可避免損壞軸心
・溫度範圍:-40°C至+175°C
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 | 外徑 | B 厚度 | 材質 | 鋼種代號 | C (DIN 912) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 4 | 16 | 9 | 鐵 | - | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 4 | 16 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 4 | 16 | 9 | 鋁 | - | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 4 | 16 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 5 | 16 | 9 | 鐵 | - | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 5 | 16 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 5 | 16 | 9 | 鋁 | - | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 5 | 16 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 6 | 16 | 9 | 鐵 | - | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 6 | 16 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 6 | 16 | 9 | 鋁 | - | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 6 | 16 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
10天~ | 8 | 18 | 9 | 鐵 | - | M3x8 | 22.4 | ||
10天~ | 8 | 18 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M3x8 | 22.4 | ||
10天~ | 8 | 18 | 9 | 鋁 | - | M3x8 | 22.4 | ||
10天~ | 8 | 18 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M3x8 | 22.4 | ||
10天~ | 10 | 24 | 9 | 鐵 | - | M3x10 | 26 | ||
10天~ | 10 | 24 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M3x10 | 26 | ||
10天~ | 10 | 24 | 9 | 鋁 | - | M3x10 | 26 | ||
10天~ | 10 | 24 | 9 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M3x10 | 26 | ||
10天~ | 12 | 28 | 11 | 鐵 | - | M4x12 | 31.8 | ||
10天~ | 12 | 28 | 11 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M4x12 | 31.8 | ||
10天~ | 12 | 28 | 11 | 鋁 | - | M4x12 | 31.8 | ||
10天~ | 12 | 28 | 11 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M4x12 | 31.8 | ||
10天~ | 15 | 34 | 13 | 鐵 | - | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 15 | 34 | 13 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 15 | 34 | 13 | 鋁 | - | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 15 | 34 | 13 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 16 | 34 | 13 | 鐵 | - | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 16 | 34 | 13 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 16 | 34 | 13 | 鋁 | - | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 16 | 34 | 13 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
10天~ | 18 | 36 | 13 | 鐵 | - | M5x16 | 41.1 | ||
10天~ | 18 | 36 | 13 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M5x16 | 41.1 | ||
10天~ | 18 | 36 | 13 | 鋁 | - | M5x16 | 41.1 | ||
10天~ | 18 | 36 | 13 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M5x16 | 41.1 | ||
10天~ | 20 | 40 | 15 | 鐵 | - | M6x18 | 46.4 | ||
10天~ | 20 | 40 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M6x18 | 46.4 | ||
10天~ | 20 | 40 | 15 | 鋁 | - | M6x18 | 46.4 | ||
10天~ | 20 | 40 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M6x18 | 46.4 | ||
10天~ | 22 | 42 | 15 | 鐵 | - | M6x18 | 48.1 | ||
10天~ | 22 | 42 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M6x18 | 48.1 | ||
10天~ | 22 | 42 | 15 | 鋁 | - | M6x18 | 48.1 | ||
10天~ | 22 | 42 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M6x18 | 48.1 | ||
10天~ | 25 | 45 | 15 | 鐵 | - | M6x18 | 50.8 | ||
10天~ | 25 | 45 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M6x18 | 50.8 | ||
10天~ | 25 | 45 | 15 | 鋁 | - | M6x18 | 50.8 | ||
10天~ | 25 | 45 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M6x18 | 50.8 | ||
10天~ | 28 | 48 | 15 | 鐵 | - | M6x18 | 53.7 | ||
10天~ | 28 | 48 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M6x18 | 53.7 | ||
10天~ | 28 | 48 | 15 | 鋁 | - | M6x18 | 53.7 | ||
10天~ | 28 | 48 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M6x18 | 53.7 | ||
10天~ | 30 | 54 | 15 | 鐵 | - | M6x18 | 58.6 | ||
10天~ | 30 | 54 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M6x18 | 58.6 | ||
10天~ | 30 | 54 | 15 | 鋁 | - | M6x18 | 58.6 | ||
10天~ | 30 | 54 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M6x18 | 58.6 | ||
10天~ | 40 | 60 | 15 | 鐵 | - | M6x18 | 65 | ||
10天~ | 40 | 60 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4305 | M6x18 | 65 | ||
10天~ | 40 | 60 | 15 | 鋁 | - | M6x18 | 65 | ||
10天~ | 40 | 60 | 15 | 不鏽鋼 | 1.4404 | M6x18 | 65 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策