(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼製六角頭螺栓DIN 933(K0871)

鋼製六角頭螺栓DIN 933(K0871)

[規格]
・材質:鋼
・8.8、10.9或12.9級
・本體表面處理:鍍鋅
・D = 螺絲(M):4-20
・長度L(mm):10-120
・DIN 933

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0871.04X10
K0871.04X12
K0871.04X16
K0871.04X18
K0871.04X20
K0871.04X25
K0871.05X10
K0871.05X12
K0871.05X16
K0871.05X18
K0871.05X20
K0871.05X25
K0871.05X30
K0871.05X35
K0871.05X40
K0871.06X10
K0871.06X12
K0871.06X16
K0871.06X18
K0871.06X20
K0871.06X25
K0871.06X30
K0871.06X35
K0871.06X40
K0871.06X45
K0871.06X50
K0871.06X55
K0871.06X60
K0871.08X16
K0871.08X18
K0871.08X20
K0871.08X25
K0871.08X30
K0871.08X35
K0871.08X40
K0871.08X45
K0871.08X50
K0871.08X60
K0871.08X70
K0871.08X80
K0871.08X90
K0871.08X100
K0871.10X16
K0871.10X18
K0871.10X20
K0871.10X25
K0871.10X30
K0871.10X35
K0871.10X40
K0871.10X45
K0871.10X50
K0871.10X60
K0871.10X70
K0871.10X80
K0871.10X90
K0871.10X100
K0871.12X20
K0871.12X25
K0871.12X30
K0871.12X35
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 表面處理主體 SW寬度
(mm)
E
(mm)
主要顏色 K
(mm)
等級 B=螺牙長度
(mm)
10天~ 410-77.66黑色2.88.810
10天~ 412-77.66黑色2.88.812
10天~ 416-77.66黑色2.88.816
10天~ 418-77.66黑色2.88.818
10天~ 420-77.66黑色2.88.820
10天~ 425-77.66黑色2.88.825
10天~ 510-88.79黑色3.58.810
10天~ 512-88.79黑色3.58.812
10天~ 516-88.79黑色3.58.816
10天~ 518-88.79黑色3.58.818
10天~ 520-88.79黑色3.58.820
10天~ 525-88.79黑色3.58.825
10天~ 530-88.79黑色3.58.830
10天~ 535-88.79黑色3.58.835
10天~ 540-88.79黑色3.58.840
10天~ 610-1011.05黑色48.810
10天~ 612-1011.05黑色48.812
10天~ 616-1011.05黑色48.816
10天~ 618-1011.05黑色48.818
10天~ 620-1011.05黑色48.820
10天~ 625-1011.05黑色48.825
10天~ 630-1011.05黑色48.830
10天~ 635-1011.05黑色48.835
10天~ 640-1011.05黑色48.840
10天~ 645-1011.05黑色48.845
10天~ 650-1011.05黑色48.850
10天~ 655-1011.05黑色48.855
10天~ 660-1011.05黑色48.860
10天~ 816-1314.38黑色5.38.816
10天~ 818-1314.38黑色5.38.818
10天~ 820-1314.38黑色5.38.820
10天~ 825-1314.38黑色5.38.825
10天~ 830-1314.38黑色5.38.830
10天~ 835-1314.38黑色5.38.835
10天~ 840-1314.38黑色5.38.840
10天~ 845-1314.38黑色5.38.845
10天~ 850-1314.38黑色5.38.850
10天~ 860-1314.38黑色5.38.860
10天~ 870-1314.38黑色5.38.870
10天~ 880-1314.38黑色5.38.880
10天~ 890-1314.38黑色5.38.890
10天~ 8100-1314.38黑色5.38.8100
10天~ 1016-1718.9黑色6.48.816
10天~ 1018-1718.9黑色6.48.818
10天~ 1020-1718.9黑色6.48.820
10天~ 1025-1718.9黑色6.48.825
10天~ 1030-1718.9黑色6.48.830
10天~ 1035-1718.9黑色6.48.835
10天~ 1040-1718.9黑色6.48.840
10天~ 1045-1718.9黑色6.48.845
10天~ 1050-1718.9黑色6.48.850
10天~ 1060-1718.9黑色6.48.860
10天~ 1070-1718.9黑色6.48.870
10天~ 1080-1718.9黑色6.48.880
10天~ 1090-1718.9黑色6.48.890
10天~ 10100-1718.9黑色6.48.8100
10天~ 1220-1921.1黑色7.58.820
10天~ 1225-1921.1黑色7.58.825
10天~ 1230-1921.1黑色7.58.830
10天~ 1235-1921.1黑色7.58.835

Loading...

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767