(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼六角頭螺栓DIN 933(K0871)

不鏽鋼六角頭螺栓DIN 933(K0871)

[規格]
・材質:不鏽鋼
・本體表面處理:亮面
・等級:70
・D = 螺絲(M):3-20
・長度L(mm):6-120
・DIN 933

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0871.104X10
K0871.104X12
K0871.104X16
K0871.104X18
K0871.104X20
K0871.104X25
K0871.105X10
K0871.105X12
K0871.105X16
K0871.105X18
K0871.105X20
K0871.105X25
K0871.105X30
K0871.105X35
K0871.105X40
K0871.106X10
K0871.106X12
K0871.106X16
K0871.106X18
K0871.106X20
K0871.106X25
K0871.106X30
K0871.106X35
K0871.106X40
K0871.106X45
K0871.106X50
K0871.106X55
K0871.106X60
K0871.108X16
K0871.108X18
K0871.108X20
K0871.108X25
K0871.108X30
K0871.108X35
K0871.108X40
K0871.108X45
K0871.108X50
K0871.108X60
K0871.108X70
K0871.108X80
K0871.108X90
K0871.108X100
K0871.110X16
K0871.110X18
K0871.110X20
K0871.110X25
K0871.110X30
K0871.110X35
K0871.110X40
K0871.110X45
K0871.110X50
K0871.110X60
K0871.110X70
K0871.110X80
K0871.110X90
K0871.110X100
K0871.112X20
K0871.112X25
K0871.112X30
K0871.112X35
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) SW寬度
(mm)
E
(mm)
鋼種代號 K
(mm)
B=螺牙長度
(mm)
10天~ 41077.66A22.810
10天~ 41277.66A22.812
10天~ 41677.66A22.816
10天~ 41877.66A22.818
10天~ 42077.66A22.820
10天~ 42577.66A22.825
10天~ 51088.79A23.510
10天~ 51288.79A23.512
10天~ 51688.79A23.516
10天~ 51888.79A23.518
10天~ 52088.79A23.520
10天~ 52588.79A23.525
10天~ 53088.79A23.530
10天~ 53588.79A23.535
10天~ 54088.79A23.540
10天~ 6101011.05A2410
10天~ 6121011.05A2412
10天~ 6161011.05A2416
10天~ 6181011.05A2418
10天~ 6201011.05A2420
10天~ 6251011.05A2425
10天~ 6301011.05A2430
10天~ 6351011.05A2435
10天~ 6401011.05A2440
10天~ 6451011.05A2445
10天~ 6501011.05A2450
10天~ 6551011.05A2455
10天~ 6601011.05A2460
10天~ 8161314.38A25.316
10天~ 8181314.38A25.318
10天~ 8201314.38A25.320
10天~ 8251314.38A25.325
10天~ 8301314.38A25.330
10天~ 8351314.38A25.335
10天~ 8401314.38A25.340
10天~ 8451314.38A25.345
10天~ 8501314.38A25.350
10天~ 8601314.38A25.360
10天~ 8701314.38A25.370
10天~ 8801314.38A25.380
10天~ 8901314.38A25.390
10天~ 81001314.38A25.3100
10天~ 10161718.9A26.416
10天~ 10181718.9A26.418
10天~ 10201718.9A26.420
10天~ 10251718.9A26.425
10天~ 10301718.9A26.430
10天~ 10351718.9A26.435
10天~ 10401718.9A26.440
10天~ 10451718.9A26.445
10天~ 10501718.9A26.450
10天~ 10601718.9A26.460
10天~ 10701718.9A26.470
10天~ 10801718.9A26.480
10天~ 10901718.9A26.490
10天~ 101001718.9A26.4100
10天~ 12201921.1A27.520
10天~ 12251921.1A27.525
10天~ 12301921.1A27.530
10天~ 12351921.1A27.535

Loading...

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理主體 亮面 等級 70

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767