(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

適用於耳軸的附開口銷孔插銷(K1456)

適用於耳軸的附開口銷孔插銷(K1456)

[規格]
・材質:鋼、不鏽鋼

[特長]
・ 適用於DIN 71752耳軸
・搭配適用的耳軸時,可組成完整功能的U形接頭
・系列:1456

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1456.004100
K1456.005123
K1456.006153
K1456.008195
K1456.010245
K1456.012295
K1456.014325
K1456.016382
K1456.020470
K1456.025590
K1456.028632
K1456.030590
K1456.030682
K1456.035765
K1456.040900
K1456.042900
K1456.0501030
K1456.104100
K1456.105123
K1456.106153
K1456.108195
K1456.110245
K1456.112295
K1456.114325
K1456.116382
K1456.120470
K1456.125590
K1456.130590
型號數量折扣標準
出貨日
材質 A
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
10天~ 1046111210.5
10天~ 12.3581.21.51510.5
10天~ 15.3691.61.5181.50.5
10天~ 19.5812222321
10天~ 24.510143.222921
10天~ 29.5121743352.51.5
10天~ 32.5141943402.51.5
10天~ 38.2162143452.51.5
10天~ 472026545332
10天~ 5925326.356742
10天~ 63.228346.357242
10天~ 5930366.356742
10天~ 68.230366.357742
10天~ 76.53544868752
10天~ 9040488610052
10天~ 9042488710052
10天~ 103505810711562
10天~ 不銹鋼1046111210.5
10天~ 不銹鋼12.3581.21.51510.5
10天~ 不銹鋼15.3691.61.5181.50.5
10天~ 不銹鋼19.5812222321
10天~ 不銹鋼24.510143.222921
10天~ 不銹鋼29.5121743352.51.5
10天~ 不銹鋼32.5141943402.51.5
10天~ 不銹鋼38.2162143452.51.5
10天~ 不銹鋼472026545332
10天~ 不銹鋼5925326.356742
10天~ 不銹鋼5930366.356742

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767