(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

止推螺絲附固定式T形桿DIN 6304(K0756)

止推螺絲附固定式T形桿DIN 6304(K0756)

· 適用於手動定位與夾持

· 應用領域:機械、廠房和固定裝置製造工程、工具製造工程

· 用於手動調整組件、機器和機組

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0756.106X40
K0756.106X50
K0756.108X50
K0756.108X60
K0756.110X60
K0756.110X70
K0756.112X70
K0756.112X80
K0756.116X75
K0756.116X90
K0756.116X110
K0756.120X75
K0756.120X90
K0756.120X110
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2
10天~ M61254.54010502.2306
10天~ M61254.55010502.2406
10天~ M814665012603357.5
10天~ M814666012603457.5
10天~ M1018886014803.6409
10天~ M1018887014803.6509
10天~ M122010870181004.55010
10天~ M122010880181004.56010
10天~ M1624121275201205.35512
10天~ M1624121290201205.37012
10天~ M16241212110201205.39012
10天~ M20301615.575281405.65514
10天~ M20301615.590281405.67014
10天~ M20301615.5110281405.69014
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 表面處理主體(mm) 黑色氧化

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引