(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠滾花螺帽(K1472)

塑膠滾花螺帽(K1472)

[規格]
・主材質:熱塑性
・主要顏色:灰黑色RAL 7021
・螺絲公稱(M):4-10

[特長]
・應用領域:機械、廠房和固定裝置製造工程、工具製造工程
・此款滾花螺帽無需工具即可鎖緊或鬆開
・適用於手動定位與夾持

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1472.1804
K1472.18042
K1472.2005
K1472.2006
K1472.20052
K1472.20062
K1472.2505
K1472.2506
K1472.25052
K1472.25062
K1472.3208
K1472.32082
K1472.3210
K1472.32102
K1472.4008
K1472.40082
K1472.4010
K1472.40102
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) 組件材質 表面處理組件 D1=外徑
(mm)
D3
(mm)
H=高度
(mm)
K
(mm)
T=螺牙深度
(mm)
10天~ 4藍色鈍化181113810
10天~ 4不鏽鋼亮面181113810
10天~ 5藍色鈍化2013.615910
10天~ 6藍色鈍化2013.615910
10天~ 5不鏽鋼亮面2013.615910
10天~ 6不鏽鋼亮面2013.615910
10天~ 5藍色鈍化2514171010
10天~ 6藍色鈍化2514171010
10天~ 5不鏽鋼亮面2514171010
10天~ 6不鏽鋼亮面2514171010
10天~ 8藍色鈍化3218221314
10天~ 8不鏽鋼亮面3218221314
10天~ 10藍色鈍化3218221314
10天~ 10不鏽鋼亮面3218221314
10天~ 8藍色鈍化4019251414
10天~ 8不鏽鋼亮面4019251414
10天~ 10藍色鈍化4019251414
10天~ 10不鏽鋼亮面4019251414

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 熱塑性 主要顏色 黑灰色RAL 7021

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767