(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼或不鏽鋼旋轉腳座螺牙軸(K0421)

鋼或不鏽鋼旋轉腳座螺牙軸(K0421)

· 旋轉腳座組裝用組件

· 應用領域:機械與設備製造工程、物流與組裝

· 任一款螺牙軸皆可與任一底板搭配使用

· 材質:鋼或1.4305不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0421.060151
K0421.060152
K0421.060301
K0421.060302
K0421.080401
K0421.080402
K0421.080801
K0421.080802
K0421.100451
K0421.100452
K0421.100701
K0421.100702
K0421.100901
K0421.100902
K0421.101251
K0421.101252
K0421.101501
K0421.101502
K0421.120451
K0421.120452
K0421.120661
K0421.120662
K0421.121001
K0421.121002
K0421.121251
K0421.121252
K0421.121501
K0421.121502
K0421.140661
K0421.140662
K0421.141001
K0421.141002
K0421.141251
K0421.141252
K0421.141501
K0421.141502
K0421.160661
K0421.160662
K0421.161001
K0421.161002
K0421.161251
K0421.161252
K0421.161501
K0421.161502
K0421.162001
K0421.162002
K0421.200851
K0421.200852
K0421.201001
K0421.201002
K0421.201251
K0421.201252
K0421.201501
K0421.201502
K0421.202001
K0421.202002
K0421.240851
K0421.240852
K0421.241001
K0421.241002
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 D1=螺牙 L=螺牙長度
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
最大額定荷重
(kN)
10天~ M6157.513142
10天~ 不鏽鋼M6157.513142
10天~ M6307.528142
10天~ 不鏽鋼M6307.528142
10天~ M8407.537.5143.5
10天~ 不鏽鋼M8407.537.5143.5
10天~ M8807.577.5143.5
10天~ 不鏽鋼M8807.577.5143.5
10天~ M10457.542144.7
10天~ 不鏽鋼M10457.542144.7
10天~ M10707.567144.7
10天~ 不鏽鋼M10707.567144.7
10天~ M10907.587144.7
10天~ 不鏽鋼M10907.587144.7
10天~ M101257.5-144.7
10天~ 不鏽鋼M101257.5-144.7
10天~ M101507.5-144.7
10天~ 不鏽鋼M101507.5-144.7
10天~ M12457.541.5147.7
10天~ 不鏽鋼M12457.541.5147.7
10天~ M12667.562.5147.7
10天~ 不鏽鋼M12667.562.5147.7
10天~ M121007.596.5147.7
10天~ 不鏽鋼M121007.596.5147.7
10天~ M121257.5-147.7
10天~ 不鏽鋼M121257.5-147.7
10天~ M121507.5-147.7
10天~ 不鏽鋼M121507.5-147.7
10天~ M14667.5621411.1
10天~ 不鏽鋼M14667.5621411.1
10天~ M141007.5961411.1
10天~ 不鏽鋼M141007.5961411.1
10天~ M141257.5-1411.1
10天~ 不鏽鋼M141257.5-1411.1
10天~ M141507.5-1411.1
10天~ 不鏽鋼M141507.5-1411.1
10天~ M16667.5621714.5
10天~ 不鏽鋼M16667.5621714.5
10天~ M161007.5961714.5
10天~ 不鏽鋼M161007.5961714.5
10天~ M161257.5-1714.5
10天~ 不鏽鋼M161257.5-1714.5
10天~ M161507.5-1714.5
10天~ 不鏽鋼M161507.5-1714.5
10天~ M162007.5-1714.5
10天~ 不鏽鋼M162007.5-1714.5
10天~ M208510.5-2224.3
10天~ 不鏽鋼M208510.5-2224.3
10天~ M2010010.5-2224.3
10天~ 不鏽鋼M2010010.5-2224.3
10天~ M2012510.5-2224.3
10天~ 不鏽鋼M2012510.5-2224.3
10天~ M2015010.5-2224.3
10天~ 不鏽鋼M2015010.5-2224.3
10天~ M2020010.5-2224.3
10天~ 不鏽鋼M2020010.5-2224.3
10天~ M248510.5-2436.1
10天~ 不鏽鋼M248510.5-2436.1
10天~ M2410010.5-2436.1
10天~ 不鏽鋼M2410010.5-2436.1

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767