(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用 | N (mm) | D=直徑 (mm) | A (mm) | H=高度 (mm) | L=長度 (mm) | 重量 (kg) | PL不鏽鋼 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 100x100x1-4 | - | - | 100 | 7 | 24 | 0.0795 | 否 | 是 | ||
10天~ | 13x13x0.5-2 | - | - | 13 | 4 | 11.5 | 0.0020 | 否 | 是 | ||
10天~ | 15x15x0.8-2 | - | - | 15 | 3 | 11.5 | 0.0020 | 否 | 是 | ||
10天~ | 16x16x0.8-2 | - | - | 16 | 5 | 11.5 | 0.0025 | 否 | 是 | ||
10天~ | 18x18x1.5-3 | - | - | 18 | 5 | 11.5 | 0.0025 | 否 | 是 | ||
10天~ | 20 x 20 x 0.8-3 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 22x22x0.8-3 | - | - | 22 | 5 | 11.5 | 0.0035 | 否 | 是 | ||
10天~ | 25 x 25 x 1-3 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 28x28x1-3 | - | - | 28 | 5 | 11.5 | 0.0040 | 否 | 是 | ||
10天~ | 30 x 30 x 1-2.5 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 30x30x2.5-5 | - | - | 30 | 5 | 11.5 | 0.0050 | 否 | 是 | ||
10天~ | 32x32x1-3.5 | - | - | 32 | 5 | 11.5 | 0.0055 | 否 | 是 | ||
10天~ | 34x34x1-3 | - | - | 34 | 5 | 14.5 | 0.0060 | 否 | 是 | ||
10天~ | 35x35x0.8-3 | - | - | 35 | 5 | 14.5 | 0.0065 | 否 | 是 | ||
10天~ | 38x38x1-3.5 | - | - | 38 | 5 | 14.5 | 0.0070 | 否 | 是 | ||
10天~ | 40 x 40 x 1-3 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 40 x 40 x 3-5 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 45x45x1-3 | - | - | 45 | 5 | 14.5 | 0.0075 | 否 | 是 | ||
10天~ | 45x45x3-5 | - | - | 45 | 5 | 14.5 | 0.0102 | 否 | 是 | ||
10天~ | 48x48x2.5-4.5 | - | - | 48 | 5 | 14.5 | 0.0080 | 否 | 是 | ||
10天~ | 50x50x0.8-3 | - | - | 50 | 5 | 14.5 | 0.0090 | 否 | 是 | ||
10天~ | 50x50x3-5 | - | - | 50 | 5 | 14.5 | 0.0090 | 否 | 是 | ||
10天~ | 52x52x1.5-3.5 | - | - | 52 | 5 | 14.5 | 0.0095 | 否 | 是 | ||
10天~ | 55x55x2-4.5 | - | - | 55 | 5 | 14.5 | 0.0100 | 否 | 是 | ||
10天~ | 60x60x1.5-4 | - | - | 60 | 5 | 21 | 0.0110 | 否 | 是 | ||
10天~ | 65x65x2-4.5 | - | - | 65 | 5 | 21 | 0.0120 | 否 | 是 | ||
10天~ | 70x70x2-4.5 | - | - | 70 | 5 | 18.7 | 0.0160 | 否 | 是 | ||
10天~ | 75x75x2-4.5 | - | - | 75 | 6 | 21 | 0.0170 | 否 | 是 | ||
10天~ | 80x80x2-4.5 | - | - | 80 | 6 | 21 | 0.0190 | 否 | 是 | ||
10天~ | 90x90x3-5 | - | - | 90 | 6 | 21 | 0.0200 | 否 | 是 | ||
10天~ | 95x95x3.5-5.5 | - | - | 95 | 6 | 21 | 0.0250 | 否 | 是 |
Loading...
顏色 | 黑 | 主要材質 | 聚乙烯 | 版本2 | 適用方管 |
---|---|---|---|---|---|
項目 | 密封栓塞 | 樣式 | B | 型式定義 | 方形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策