(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

凸輪動作分度定位柱(K0639)

凸輪動作分度定位柱(K0639)

· 可用於所有類型的鎖緊與固定

· 握把轉動180°即可解除鎖定

· 具備分度槽口,可固定位置

· 硬化分度銷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0639.080410
K0639.080510
K0639.080512
K0639.080610
K0639.080612
K0639.080616
K0639.080812
K0639.080816
K0639.080820
K0639.081016
K0639.081020
K0639.081220
K0639.090410
K0639.090510
K0639.090512
K0639.090610
K0639.090612
K0639.090616
K0639.090812
K0639.090816
K0639.090820
K0639.091016
K0639.091020
K0639.091220
型號數量折扣標準
出貨日
樣式 B
(mm)
B1
(mm)
D=固定銷直徑
(mm)
D1=螺牙
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=把手長度
(mm)
終點位置彈簧彈力F2約略值
(N)
初始位置彈簧彈力F1約略值
(N)
10天~ E93410163825148
10天~ E935101.363825148
10天~ E10.83.65121.3846.830158
10天~ E936101.863825148
10天~ E10.83.66121.8846.830158
10天~ E14.44.86161.81060.4403515
10天~ E10.83.68122.3846.830158
10天~ E14.44.88162.31060.4403515
10天~ E1868202.31270506020
10天~ E14.44.810162.81060.4403515
10天~ E18610202.81270506020
10天~ E186122031270506020
10天~ F93410163825148
10天~ F935101.363825148
10天~ F10.83.65121.3846.830158
10天~ F936101.863825148
10天~ F10.83.66121.8846.830158
10天~ F14.44.86161.81060.4403515
10天~ F10.83.68122.3846.830158
10天~ F14.44.88162.31060.4403515
10天~ F1868202.31270506020
10天~ F14.44.810162.81060.4403515
10天~ F18610202.81270506020
10天~ F186122031270506020

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767