(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角螺絲滾花頭蓋(K0680)

內六角螺絲滾花頭蓋(K0680)

· 適用於手動定位與夾持

· 應用領域:機械、廠房和固定裝置製造工程、工具製造工程

· 優點:使用工具即可鎖緊或鬆開滾花螺帽

· 特別適用於ISO 4762螺絲

· 顏色:黑色、灰色和紅色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0680.030
K0680.040
K0680.050
K0680.060
K0680.061
K0680.080
K0680.0305
K0680.0306
K0680.0405
K0680.0406
K0680.0505
K0680.0506
K0680.0605
K0680.0606
K0680.0615
K0680.0616
K0680.0805
K0680.0806
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
主要顏色
(mm)
D2
(mm)
H=高度
(mm)
SK螺絲用
(mm)
10天~ 9.5黑色8.34.5M3
10天~ 13黑色9.65M4
10天~ 16黑色11.56.5M5
10天~ 19黑色147.5M6
10天~ 26黑色138M6
10天~ 26黑色1610M8
10天~ 9.58.34.5M3
10天~ 9.5紅色8.34.5M3
10天~ 139.65M4
10天~ 13紅色9.65M4
10天~ 1611.56.5M5
10天~ 16紅色11.56.5M5
10天~ 19147.5M6
10天~ 19紅色147.5M6
10天~ 26138M6
10天~ 26紅色138M6
10天~ 261610M8
10天~ 26紅色1610M8

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 其他 主要材質(mm) 熱塑性

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767