(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一體式軸環B型(K0611)

一體式軸環B型(K0611)

· 外側開縫

· 軸用定位及止動元件

· 尺寸精確

· 極高的保持力

· 可避免損壞軸心

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0611.100401
K0611.100402
K0611.100403
K0611.100404
K0611.100501
K0611.100502
K0611.100503
K0611.100504
K0611.100601
K0611.100602
K0611.100603
K0611.100604
K0611.100801
K0611.100802
K0611.100803
K0611.100804
K0611.101001
K0611.101002
K0611.101003
K0611.101004
K0611.101201
K0611.101202
K0611.101203
K0611.101204
K0611.101501
K0611.101502
K0611.101503
K0611.101504
K0611.101601
K0611.101602
K0611.101603
K0611.101604
K0611.101801
K0611.101802
K0611.101803
K0611.101804
K0611.102001
K0611.102002
K0611.102003
K0611.102004
K0611.102201
K0611.102202
K0611.102203
K0611.102204
K0611.102501
K0611.102502
K0611.102503
K0611.102504
K0611.102801
K0611.102802
K0611.102803
K0611.102804
K0611.103001
K0611.103002
K0611.103003
K0611.103004
K0611.104001
K0611.104002
K0611.104003
K0611.104004
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑 B 厚度 材質 鋼種代號 C (DIN 912) R
(mm)
10天~ 4169-M3x820.7
10天~ 4169不鏽鋼1.4305M3x820.7
10天~ 4169-M3x820.7
10天~ 4169不鏽鋼1.4404M3x820.7
10天~ 5169-M3x820.7
10天~ 5169不鏽鋼1.4305M3x820.7
10天~ 5169-M3x820.7
10天~ 5169不鏽鋼1.4404M3x820.7
10天~ 6169-M3x820.7
10天~ 6169不鏽鋼1.4305M3x820.7
10天~ 6169-M3x820.7
10天~ 6169不鏽鋼1.4404M3x820.7
10天~ 8189-M3x822.4
10天~ 8189不鏽鋼1.4305M3x822.4
10天~ 8189-M3x822.4
10天~ 8189不鏽鋼1.4404M3x822.4
10天~ 10249-M3x1026
10天~ 10249不鏽鋼1.4305M3x1026
10天~ 10249-M3x1026
10天~ 10249不鏽鋼1.4404M3x1026
10天~ 122811-M4x1231.8
10天~ 122811不鏽鋼1.4305M4x1231.8
10天~ 122811-M4x1231.8
10天~ 122811不鏽鋼1.4404M4x1231.8
10天~ 153413-M5x1639.4
10天~ 153413不鏽鋼1.4305M5x1639.4
10天~ 153413-M5x1639.4
10天~ 153413不鏽鋼1.4404M5x1639.4
10天~ 163413-M5x1639.4
10天~ 163413不鏽鋼1.4305M5x1639.4
10天~ 163413-M5x1639.4
10天~ 163413不鏽鋼1.4404M5x1639.4
10天~ 183613-M5x1641.1
10天~ 183613不鏽鋼1.4305M5x1641.1
10天~ 183613-M5x1641.1
10天~ 183613不鏽鋼1.4404M5x1641.1
10天~ 204015-M6x1846.4
10天~ 204015不鏽鋼1.4305M6x1846.4
10天~ 204015-M6x1846.4
10天~ 204015不鏽鋼1.4404M6x1846.4
10天~ 224215-M6x1848.1
10天~ 224215不鏽鋼1.4305M6x1848.1
10天~ 224215-M6x1848.1
10天~ 224215不鏽鋼1.4404M6x1848.1
10天~ 254515-M6x1850.8
10天~ 254515不鏽鋼1.4305M6x1850.8
10天~ 254515-M6x1850.8
10天~ 254515不鏽鋼1.4404M6x1850.8
10天~ 284815-M6x1853.7
10天~ 284815不鏽鋼1.4305M6x1853.7
10天~ 284815-M6x1853.7
10天~ 284815不鏽鋼1.4404M6x1853.7
10天~ 305415-M6x1858.6
10天~ 305415不鏽鋼1.4305M6x1858.6
10天~ 305415-M6x1858.6
10天~ 305415不鏽鋼1.4404M6x1858.6
10天~ 406015-M6x1865
10天~ 406015不鏽鋼1.4305M6x1865
10天~ 406015-M6x1865
10天~ 406015不鏽鋼1.4404M6x1865

Loading...

基本資訊

樣式 B

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767