(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一體式軸環A型(K0611)

一體式軸環A型(K0611)

· 內側開縫

· 軸用定位及止動元件

· 尺寸精確

· 極高的保持力

· 可避免損壞軸心

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0611.00401
K0611.00402
K0611.00403
K0611.00404
K0611.00501
K0611.00502
K0611.00503
K0611.00504
K0611.00601
K0611.00602
K0611.00603
K0611.00604
K0611.00801
K0611.00802
K0611.00803
K0611.00804
K0611.01001
K0611.01002
K0611.01003
K0611.01004
K0611.01201
K0611.01202
K0611.01203
K0611.01204
K0611.01501
K0611.01502
K0611.01503
K0611.01504
K0611.01601
K0611.01602
K0611.01603
K0611.01604
K0611.01801
K0611.01802
K0611.01803
K0611.01804
K0611.02001
K0611.02002
K0611.02003
K0611.02004
K0611.02201
K0611.02202
K0611.02203
K0611.02204
K0611.02501
K0611.02502
K0611.02503
K0611.02504
K0611.02801
K0611.02802
K0611.02803
K0611.02804
K0611.03001
K0611.03002
K0611.03003
K0611.03004
K0611.04001
K0611.04002
K0611.04003
K0611.04004
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑 B 厚度 材質 鋼種代號 C (DIN 912) R
(mm)
10天~ 4169-M3x820.7
10天~ 4169不鏽鋼1.4305M3x820.7
10天~ 4169-M3x820.7
10天~ 4169不鏽鋼1.4404M3x820.7
10天~ 5169-M3x820.7
10天~ 5169不鏽鋼1.4305M3x820.7
10天~ 5169-M3x820.7
10天~ 5169不鏽鋼1.4404M3x820.7
10天~ 6169-M3x820.7
10天~ 6169不鏽鋼1.4305M3x820.7
10天~ 6169-M3x820.7
10天~ 6169不鏽鋼1.4404M3x820.7
10天~ 8189-M3x822.4
10天~ 8189不鏽鋼1.4305M3x822.4
10天~ 8189-M3x822.4
10天~ 8189不鏽鋼1.4404M3x822.4
10天~ 10249-M3x1026
10天~ 10249不鏽鋼1.4305M3x1026
10天~ 10249-M3x1026
10天~ 10249不鏽鋼1.4404M3x1026
10天~ 122811-M4x1231.8
10天~ 122811不鏽鋼1.4305M4x1231.8
10天~ 122811-M4x1231.8
10天~ 122811不鏽鋼1.4404M4x1231.8
10天~ 153413-M5x1639.4
10天~ 153413不鏽鋼1.4305M5x1639.4
10天~ 153413-M5x1639.4
10天~ 153413不鏽鋼1.4404M5x1639.4
10天~ 163413-M5x1639.4
10天~ 163413不鏽鋼1.4305M5x1639.4
10天~ 163413-M5x1639.4
10天~ 163413不鏽鋼1.4404M5x1639.4
10天~ 183613-M5x1641.1
10天~ 183613不鏽鋼1.4305M5x1641.1
10天~ 183613-M5x1641.1
10天~ 183613不鏽鋼1.4404M5x1641.1
10天~ 204015-M6x1846.4
10天~ 204015不鏽鋼1.4305M6x1846.4
10天~ 204015-M6x1846.4
10天~ 204015不鏽鋼1.4404M6x1846.4
10天~ 224215-M6x1848.1
10天~ 224215不鏽鋼1.4305M6x1848.1
10天~ 224215-M6x1848.1
10天~ 224215不鏽鋼1.4404M6x1848.1
10天~ 254515-M6x1850.8
10天~ 254515不鏽鋼1.4305M6x1850.8
10天~ 254515-M6x1850.8
10天~ 254515不鏽鋼1.4404M6x1850.8
10天~ 284815-M6x1853.7
10天~ 284815不鏽鋼1.4305M6x1853.7
10天~ 284815-M6x1853.7
10天~ 284815不鏽鋼1.4404M6x1853.7
10天~ 305415-M6x1858.6
10天~ 305415不鏽鋼1.4305M6x1858.6
10天~ 305415-M6x1858.6
10天~ 305415不鏽鋼1.4404M6x1858.6
10天~ 406015-M6x1865
10天~ 406015不鏽鋼1.4305M6x1865
10天~ 406015-M6x1865
10天~ 406015不鏽鋼1.4404M6x1865

Loading...

基本資訊

樣式 A

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767