(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K1721.0300 |
K1721.0350 |
K1721.0400 |
K1721.0450 |
K1721.0500 |
K1721.0550 |
K1721.0600 |
K1721.0650 |
K1721.0700 |
K1721.0800 |
K1721.0900 |
K1721.1000 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程S (mm) | L=長度 (mm) | 每對荷重 (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 300 | 300 | 240 | 142.5 | 285 | 75 | 125 | 150 | ||
10天~ | 350 | 350 | 255 | 167.5 | 335 | 100 | 150 | 200 | ||
10天~ | 400 | 400 | 270 | 192.5 | 385 | 125 | 175 | 250 | ||
10天~ | 450 | 450 | 285 | 217.5 | 435 | 150 | 200 | 300 | ||
10天~ | 500 | 500 | 300 | 242.5 | 485 | 175 | 225 | 350 | ||
10天~ | 550 | 550 | 300 | 267.5 | 535 | 200 | 250 | 400 | ||
10天~ | 600 | 600 | 300 | 292.5 | 585 | 225 | 275 | 450 | ||
10天~ | 650 | 650 | 295 | 317.5 | 635 | 250 | 300 | 500 | ||
10天~ | 700 | 700 | 290 | 342.5 | 685 | 275 | 325 | 550 | ||
10天~ | 800 | 800 | 270 | 392.5 | 785 | 325 | 375 | 650 | ||
10天~ | 900 | 900 | 250 | 442.5 | 885 | 375 | 425 | 750 | ||
10天~ | 1000 | 1000 | 230 | 492.5 | 985 | 425 | 475 | 850 |
Loading...
H=高度(mm) | 80 | B=寬度(mm) | 26.5 | 主要材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理主體 | 亮面 | 組裝 | 側面安裝 | A(mm) | 7.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策