(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼或不鏽鋼低型六角圓蓋螺帽DIN 917(K1801)

鋼或不鏽鋼低型六角圓蓋螺帽DIN 917(K1801)

[規格]
・類型:六角圓蓋螺帽
・材質:不鏽鋼、鋼
・本體表面處理:亮面鍍鋅
・D = 螺絲(M):4-30

[特長]
・鋼、電鍍鋅鋼、不鏽鋼A2或不鏽鋼A4
・密封圓形頂部
・可保護螺牙端部
・K1801
・DIN 917

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1801.104
K1801.105
K1801.106
K1801.108
K1801.110
K1801.112
K1801.116
K1801.120
K1801.124
K1801.130
K1801.204
K1801.205
K1801.206
K1801.208
K1801.210
K1801.212
K1801.216
K1801.220
K1801.224
K1801.230
K1801.304
K1801.305
K1801.306
K1801.308
K1801.310
K1801.312
K1801.316
K1801.320
K1801.324
K1801.330
K1801.404
K1801.405
K1801.406
K1801.408
K1801.410
K1801.412
K1801.416
K1801.420
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) 材質 鋼種代號 表面處理主體 等級 T最小值
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)
10天~ 4-亮面64.165.5877.6611.05-
10天~ 5-亮面64.9671088.7911.2-
10天~ 6-亮面66.719121011.051.52-
10天~ 8-亮面69.2112151314.3822.4-
10天~ 10-亮面610.6514201718.92-2.25
10天~ 12-亮面613.1516251921.12-6.4
10天~ 16-亮面616.6520302426.762-7.3
10天~ 20-亮面620.5825353032.952.5-9.3
10天~ 24-亮面623.5830403639.63-10.7
10天~ 30-亮面627.5834604650.93-12.7
10天~ 4-鍍鋅64.165.5877.6611.05-
10天~ 5-鍍鋅64.9671088.7911.2-
10天~ 6-鍍鋅66.719121011.051.51.5-
10天~ 8-鍍鋅69.2112151314.3821.87-
10天~ 10-鍍鋅610.6514201718.92-2.25
10天~ 12-鍍鋅613.1516251921.12-6.4
10天~ 16-鍍鋅616.6520302426.762-7.3
10天~ 20-鍍鋅620.5825353032.952.5-9.3
10天~ 24-鍍鋅623.5830403639.63-10.7
10天~ 30-鍍鋅627.5834604650.93-12.7
10天~ 4不鏽鋼A2亮面704.165.5877.6611.05-
10天~ 5不鏽鋼A2亮面704.9671088.7911.2-
10天~ 6不鏽鋼A2亮面706.719121011.051.51.5-
10天~ 8不鏽鋼A2亮面709.2112151314.3821.87-
10天~ 10不鏽鋼A2亮面7010.6514201718.92-2.25
10天~ 12不鏽鋼A2亮面7013.1516251921.12-6.4
10天~ 16不鏽鋼A2亮面7016.6520302426.762-7.3
10天~ 20不鏽鋼A2亮面7020.5825353032.952.5-9.3
10天~ 24不鏽鋼A2亮面7023.5830403639.63-10.7
10天~ 30不鏽鋼A2亮面7027.5834604650.93-12.7
10天~ 4不鏽鋼A4亮面704.165.5877.6611.05-
10天~ 5不鏽鋼A4亮面704.9671088.7911.2-
10天~ 6不鏽鋼A4亮面706.719121011.051.51.5-
10天~ 8不鏽鋼A4亮面709.2112151314.3821.87-
10天~ 10不鏽鋼A4亮面7010.6514201718.92-2.25
10天~ 12不鏽鋼A4亮面7013.1516251921.12-6.4
10天~ 16不鏽鋼A4亮面7016.6520302426.762-7.3
10天~ 20不鏽鋼A4亮面7020.5825353032.952.5-9.3

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767