(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼或不鏽鋼高型六角圓蓋螺帽DIN 1587(K1800)

鋼或不鏽鋼高型六角圓蓋螺帽DIN 1587(K1800)

[規格]
・類型:六角圓蓋螺帽
・材質:不鏽鋼、鋼
・本體表面處理:亮面鍍鋅
・D = 螺絲(M):4-30

[特長]
・鋼、電鍍鋅鋼、不鏽鋼A2或不鏽鋼A4
・密封圓形頂部
・可保護螺牙端部
・K1800
・DIN 1587

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1800.104
K1800.105
K1800.106
K1800.108
K1800.110
K1800.112
K1800.114
K1800.116
K1800.120
K1800.124
K1800.204
K1800.205
K1800.206
K1800.208
K1800.210
K1800.212
K1800.214
K1800.216
K1800.220
K1800.224
K1800.230
K1800.304
K1800.305
K1800.306
K1800.308
K1800.310
K1800.312
K1800.314
K1800.316
K1800.320
K1800.324
K1800.330
K1800.404
K1800.405
K1800.406
K1800.408
K1800.410
K1800.412
K1800.414
K1800.416
K1800.420
K1800.424
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙(M) 材質 鋼種代號 表面處理主體 等級 D1
(mm)
T最小值
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)
10天~ 4-亮面66.55.2683.23.2577.6621.4-
10天~ 5-亮面67.57.211043.7588.7921.6-
10天~ 6-亮面69.57.711254.751011.0522-
10天~ 8-亮面612.510.65156.56.251314.3822.4-
10天~ 10-亮面61512.651887.51718.923-
10天~ 12-亮面61715.6522108.51921.13-6.4
10天~ 14-亮面62017.652511102223.94-7.3
10天~ 16-亮面62320.58281311.52426.764-7.3
10天~ 20-亮面62825.583416143032.955-9.3
10天~ 24-亮面63430.54219173639.66-10.7
10天~ 4-鍍鋅66.55.2683.23.2577.6621.4-
10天~ 5-鍍鋅67.57.211043.7588.7921.6-
10天~ 6-鍍鋅69.57.711254.751011.0522-
10天~ 8-鍍鋅612.510.65156.56.251314.3822.4-
10天~ 10-鍍鋅61512.651887.51718.923-
10天~ 12-鍍鋅61715.6522108.51921.13-6.4
10天~ 14-鍍鋅62017.652511102223.94-7.3
10天~ 16-鍍鋅62320.58281311.52426.764-7.3
10天~ 20-鍍鋅62825.583416143032.955-9.3
10天~ 24-鍍鋅63430.54219173639.66-10.7
10天~ 30-鍍鋅644395024224650.97-12.7
10天~ 4不鏽鋼A2亮面706.55.2683.23.2577.6621.4-
10天~ 5不鏽鋼A2亮面707.57.211043.7588.7921.6-
10天~ 6不鏽鋼A2亮面709.57.711254.751011.0522-
10天~ 8不鏽鋼A2亮面7012.510.65156.56.251314.3822.4-
10天~ 10不鏽鋼A2亮面701512.651887.51718.923-
10天~ 12不鏽鋼A2亮面701715.6522108.51921.13-6.4
10天~ 14不鏽鋼A2亮面702017.652511102223.94-7.3
10天~ 16不鏽鋼A2亮面702320.58281311.52426.764-7.3
10天~ 20不鏽鋼A2亮面702825.583416143032.955-9.3
10天~ 24不鏽鋼A2亮面703430.54219173639.66-10.7
10天~ 30不鏽鋼A2亮面7044395024224650.97-12.7
10天~ 4不鏽鋼A4亮面706.55.2683.23.2577.6621.4-
10天~ 5不鏽鋼A4亮面707.57.211043.7588.7921.6-
10天~ 6不鏽鋼A4亮面709.57.711254.751011.0522-
10天~ 8不鏽鋼A4亮面7012.510.65156.56.251314.3822.4-
10天~ 10不鏽鋼A4亮面701512.651887.51718.923-
10天~ 12不鏽鋼A4亮面701715.6522108.51921.13-6.4
10天~ 14不鏽鋼A4亮面702017.652511102223.94-7.3
10天~ 16不鏽鋼A4亮面702320.58281311.52426.764-7.3
10天~ 20不鏽鋼A4亮面702825.583416143032.955-9.3
10天~ 24不鏽鋼A4亮面703430.54219173639.66-10.7

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767