(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・主材質:不鏽鋼、高碳鋼
・D = 螺絲(M):4-12
[特長]
・適用於手動定位與夾持
・應用領域:機械、廠房和固定裝置製造工程、工具製造工程
・優點:使用工具即可鎖緊或鬆開滾花螺帽
・快速夾持功能:適用於不需要高夾持力的固定裝置
・多種螺牙尺寸
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0139.04 |
K0139.05 |
K0139.06 |
K0139.08 |
K0139.10 |
K0139.12 |
K0139.104 |
K0139.105 |
K0139.106 |
K0139.108 |
K0139.110 |
K0139.112 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=螺牙(M) | 主要材質 | 鋼種代號 | 表面處理主體 | D1=外徑 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=高度 (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 4 | 高碳鋼 | ETG100 | 黑色氧化 | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
10天~ | 5 | 高碳鋼 | - | 黑色氧化 | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
10天~ | 6 | 高碳鋼 | - | 黑色氧化 | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
10天~ | 8 | 高碳鋼 | - | 黑色氧化 | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
10天~ | 10 | 高碳鋼 | - | 黑色氧化 | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 | ||
10天~ | 12 | 高碳鋼 | - | 黑色氧化 | 40 | 32 | 12.3 | 24 | 16 | ||
10天~ | 4 | 不鏽鋼 | 1.4404 | 亮面 | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
10天~ | 5 | 不鏽鋼 | 1.4404 | 亮面 | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
10天~ | 6 | 不鏽鋼 | 1.4404 | 亮面 | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
10天~ | 8 | 不鏽鋼 | 1.4404 | 亮面 | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
10天~ | 10 | 不鏽鋼 | 1.4404 | 亮面 | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 | ||
10天~ | 12 | 不鏽鋼 | 1.4404 | 亮面 | 40 | 32 | 12.3 | 24 | 16 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策