(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
・適用於手動定位與夾持
・應用領域:機械、廠房和固定裝置製造工程、工具製造工程
・優點:使用工具即可鎖緊或鬆開滾花螺帽
・材質:快削鋼1.0718或不鏽鋼1.4305
・多種螺牙尺寸
・K0143
・DIN 466
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0143.04 |
K0143.05 |
K0143.06 |
K0143.08 |
K0143.042 |
K0143.052 |
K0143.062 |
K0143.082 |
K0143.10 |
K0143.12 |
K0143.102 |
K0143.122 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=螺牙(M) | 主要材質 | 主要顏色 | D1=外徑 (mm) | D3 (mm) | H=高度 (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 4 | 鋼 | 黑色氧化 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | ||
10天~ | 5 | 鋼 | 黑色氧化 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | ||
10天~ | 6 | 鋼 | 黑色氧化 | 24 | 12 | 15 | 5 | ||
10天~ | 8 | 鋼 | 黑色氧化 | 30 | 16 | 18 | 6 | ||
10天~ | 4 | 不鏽鋼 | 亮面 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | ||
10天~ | 5 | 不鏽鋼 | 亮面 | 20 | 10 | 11.5 | 4 | ||
10天~ | 6 | 不鏽鋼 | 亮面 | 24 | 12 | 15 | 5 | ||
10天~ | 8 | 不鏽鋼 | 亮面 | 30 | 16 | 18 | 6 | ||
10天~ | 10 | 鋼 | 黑色氧化 | 36 | 20 | 23 | 8 | ||
10天~ | 12 | 鋼 | 黑色氧化 | 36 | 20 | 23 | 8 | ||
10天~ | 10 | 不鏽鋼 | 亮面 | 36 | 20 | 23 | 8 | ||
10天~ | 12 | 不鏽鋼 | 亮面 | 36 | 20 | 23 | 8 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策