(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精巧型偏心趾鉗(K0036)

精巧型偏心趾鉗(K0036)

可直接安裝在機器工作台上

· 具有正下壓力

· 可輕柔夾持材料

· 串列式夾持

· 用於夾持粗加工和精加工零件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0036.08
K0036.10
K0036.12
型號數量折扣標準
出貨日
B
(mm)
D=螺牙
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3最大值
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1(行程)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
固定力
(kN)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
10天~ 19M812.715.76.421.443.225.4191.51.6578.928
10天~ 25.4M1011.415.49.724.55433.525.41.827817.888
10天~ 38.1M1225.531.513437550.8382.052.5101226.7135

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767