(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

球頭關節DIN 71803專用滾珠螺桿C型(K0713)

球頭關節DIN 71803專用滾珠螺桿C型(K0713)

[規格]
・主體材質:鋼
・本體表面處理:鈍化鍍鋅
・類型:C
・螺絲M:M5-M14
・標準:DIN 71803

[特長]
・DIN 71802球頭關節備用零件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0713.0805
K0713.1006
K0713.1308
K0713.1610
K0713.1612
K0713.1914
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲M D1=銷
(mm)
D2=螺牙 D3
(mm)
D5
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5最小值
(mm)
L6最大值
(mm)
SW
(mm)
10天~ M58M58510.291.247
10天~ M610M610612.5111.248
10天~ M813M813816.5131.55.311
10天~ M1016M10161020162.57.313
10天~ M1216M12161220162.57.313
10天~ M1419M14x1,519142820510.816

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 主要材質 表面處理主體 鍍鋅並鈍化
樣式 C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767