(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸向接頭,類似DIN 71802(K0715)

軸向接頭,類似DIN 71802(K0715)

[規格]
・主體材質:鋼、不鏽鋼
・螺絲M:M5-M10
・標準:DIN 71802

[特長]
・用於傳遞動作過程
・應用領域:機械與車輛製造工程、物料處理
・溫度範圍:-30°C~+110°C
・不鏽鋼版本:防塵防髒污

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0715.08
K0715.10
K0715.13
K0715.16
K0715.19
K0715.108
K0715.110
K0715.113
K0715.116
型號數量折扣標準
出貨日
本體 材質 螺絲M 主要材質 鋼種代號 表面處理主體 組件材質 A
(mm)
D1
(mm)
D2=螺牙 E
(mm)
L3
(mm)
LA
(mm)
拔出力F
(N)
10天~ M5-鍍鋅並鈍化-228M510.2919.230
10天~ M6-鍍鋅並鈍化-2510M611.51123.540
10天~ M8-鍍鋅並鈍化-3013M8141329.560
10天~ M10-鍍鋅並鈍化-3516M1015.5163680
10天~ M14-鍍鋅並鈍化-4519M14x1,521.52048100
10天~ 不銹鋼M5不鏽鋼1.4305亮面PTFE228M510.2919.230
10天~ 不銹鋼M6不鏽鋼1.4305亮面PTFE2510M611.51123.540
10天~ 不銹鋼M8不鏽鋼1.4305亮面PTFE3013M8141329.560
10天~ 不銹鋼M10不鏽鋼1.4305亮面PTFE3516M1015.5163680

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767